LVIS-JÄRJESTELMIEN ANKKUROINTI

Kiinnitykset betonin alapintaan

Hilti HST3 stud anchor

Rakennusten rakenteista on tulossa yhä monimutkaisempia ja alapintaan kiinnitetään usein paljon erilaisia putkia ja kaapeleita.

Olemme kehittäneet Hiltillä laajan valikoiman jälkiasenteisia ankkurointiratkaisuja.

Tarjoamme myös valikoiman tukipalveluja tukemaan suunnittelua, suunnitteluohjelmiston käyttöä, työmaatestausta ja konsultointia, koulutusta, teknisiä tietoja ja dokumentaatiota.

MITÄ ANKKUROINTITEKNIIKKAA KÄYTÄN LVIS-JÄRJESTELMIEN KANNAKOINTIIN

Testaamme tarkasti ankkurointijärjestelmämme niiden palon, korroosion, staattisten, dynaamisten ja seismisten kuormien kestävyyden mittaamiseksi. Ne ovat kaikki säännösten ja määräysten mukaisia.

Tarjoamme erilaisia ankkureita, joihin sisältyvät ruuviankkurit, kiila-ankkurit ja lyöntiankkurit.

Hiltin HUS3 ruuviankkuri ja HST3 kiila-ankkuri ovat erityisen hyödyllisiä alapohjakiinnityksiin ja ahtaisiin tiloihin.

ANKKUROINTITEKNIIKAN SUUNNITTELU LVIS-JÄRJESTELMIEN KANNAKOINTIA VARTEN

Jos tarvitsette suunnitteluapua, voitte tehdä yhteistyötä Hiltin asiantuntevien insinöörien kanssa – ota yhteyttä paikalliseen Hilti tiimiin ja pyydä lisätietoa.

Tai käytä ankkuroinnin Hilti PROFIS -suunnitteluohjelmistoa:

• Se on viimeisimpien säännösten ja määräysten mukainen.

• Sisältää paikoilleen valettavia, mekaanisia ja kemiallisia ankkureita.

• Yhdistetty BIM/CAD-kirjastoomme

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa