POHJALEVYJEN KIINNITYS

Pylväiden ja palkkien ankkurit suurissa kuormituksissa

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Kaikki kiinnitysjärjestelmämme ovat määräysten mukaisia ja tarjoavat monia ratkaisuja betoniin ja muuraukseen.

Niitä voidaan käyttää seismisessä suunnittelussa rakenne-elementteihin ja muihin elementteihin.

Tarjoamme myös valikoiman teknisiä tukipalveluja tukemaan suunnittelua, suunnitteluohjelmiston käyttöä, työmaatestausta ja konsultointia, koulutusta, teknisiä tietoja ja dokumentaatiota.

Kaikkien ankkurijärjestelmiemme tarkoituksena on tehdä rakenteesta
turvallisempi ja luotettavampi

• Hilti HY200 + HIT Z SafeSet -tekniikka – eliminoi poranreikien manuaalisen puhdistuksen tarpeen ja mahdollistaa jopa puolet nopeamman asennuksen.

• Hiltin kemiallinen massa HY270 – käytä muuraussovelluksiin tai Hilti PROFIS Anchor -suunnitteluohjelmiston kanssa määräysten mukaisiin suunnitelmiin

ANKKURIJÄRJESTELMÄN VALINTA POHJALEVYILLE

ANKKURIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU POHJALEVYILLE

Pohjalevyjen ankkureita kiinnitettäessä on tärkeää harkita huolellisesti seuraavat:

• Kohdistuvat voimat – myös seisminen, väsyminen, tuuli

• Pohjamateriaali – oli se sitten muurausta, halkeilevaa betonia tai halkeilematonta betonia

• Etäisyys reunoihin ja ankkureiden väli

• Liitteet

• Korroosio

Jos tarvitset suunnitteluapua, voit työskennellä Hiltin asiantuntijainsinöörien kanssa – ota yhteyttä paikalliseen Hilti tiimiin ja pyydä lisää apua.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää Hilti PROFIS Anchor- ja Hilti PROFIS 3 -suunnitteluohjelmistoa:

• Se on viimeisimpien säännösten ja määräysten mukainen.

• Sisältää paikoilleen valettuja mekaanisia ja kemiallisia ankkureita.

BIM/CAD-kirjastoomme

 

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa