JÄLKIJÄNNITETTYJEN BETONIJÄNTEIDEN SKANNAUS, TECH PARK II, PUNE, INTIA

Kerromme, kuinka autoimme tarkistamaan jänteiden turvallisuuden

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

haaste

Tech Park II on suuri IT-puisto, jossa tarjotaan high-tech-tukipalveluita lähes 100 000 neliömetrin alueella.

Se valmistui vuonna 2014. Loppuasennuksien aikana osaa jänteistä porattiin, vaikka poraaminen ei ollut sallittua.

Sen vuoksi arkkitehti ja rakennuttajat päättivät tarkistaa rakenteen turvallisuuden ja porattujen jänteiden eheyden.

Hilti-ratkaisumme

Työhön valittiin Hilti PS 1000 X-Scan -järjestelmä. Ensin X-Scanin avulla etsittiin jänteiden tarkka sijainti ja mitattiin niiden päällä olevan betonikannen syvyys. 

Näitä skannaustietoja verrattiin porattujen reikien syvyyteen ja tarkistettiin, sijaitsivatko jänteet samassa syvyydessä. Näin voitiin selvittää, että olivatko jänteet mahdollisesti vaurioituneet. Tulokset osoittivat, etteivät mitkään jänteistä olleet vaurioituneet poraamisesta ja että rakenne oli turvallinen. 

Tämä oli loistava tapa määrittää rakenteen turvallisuus. Se myös säästi aikaa ja esti projektin viivästymisen. Tämä ei myöskään edellyttänyt rakennetta hajottavien menetelmien käyttöä.

TÄSSÄ RATKAISUSSA KÄYTETYT TUOTTEET

  • Hilti PS 1000 X-Scan detection system

    HILTI PS 1000 X-SCAN -JÄRJESTELMÄ

    Hilti PS 1000 X-Scan -järjestelmällä voidaan skannata laajoja betonialueita ja menetelmä havaitsee kohteet useista kerroksista.

    lue lisää

TILAA PS 1000 X-SCAN -JÄRJESTELMÄN ILMAINEN TUOTE-ESITTELY

Jos tarvitset lisätietoja tai haluat tilata Hilti-skannereidemme ja -etsimisjärjestelmiemme esittelyn, ota yhteyttä paikalliseen Hilti toimipisteeseesi.  Autamme mielellämme paikan päällä, verkossa tai puhelimessa.

LIITTYVÄT OHJELMISTOT

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa