MONITOIMINEN RAKENNESKANNERI

Hilti PS 50 Multitunnistin

Hilti PS 50 Multidetector

Hilti PS 50 Multitunnistin löytää harjateräkset, metalli- ja muoviputket, jännitteiset johtimet, kaapelit ja puun useista eri pohjamateriaaleista jopa 15 cm:n syvyydeltä.

Se on helppokäyttöinen, johdoton, iskun-, pölyn- ja vedenkestävä, joten se kestää työmaan rasitukset.

Se löytää piilevät metalli- ja ei-metallikohteet, joten vältät törmäykset porauksen, timanttiporauksen, -leikkauksen ja -sahauksen yhteydessä.

PS 50 MULTITUNNISTIMEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

  • Havaitsee kohteet jopa 15 cm:n syvyydestä
  • Luokittelee kohteen materiaalin jopa 6 cm:n syvyydessä, esim. harjateräs, metalliputki, muovi ja puu
  • Tarkistaa useita pohjamateriaaleja, kuten märkä ja kuiva betoni, kipsilevy ja reikätiili
  • Helppokäyttöinen navigointivalikko – valitse oikea skannaustila työllesi (universaali, betoni, märkä betoni, lattialämmitys, kipsilevy, reikätiili). Jos et ole varma tarkistettavasta materiaalista, saat parhaan tuloksen käyttämällä universaali-tilaa.
  • Sisäänrakennettu näyttö - kohteiden helppo etsintä, sisältäen arvioidun upotussyvyyden ja materiaalien tyypit. Ammattilaistaitoja ei tarvita
  • Kerralla oikein – kun tiedät, mistä voit porata, timanttiporata, -sahata ja -leikata, vältät kalliit korjaukset, säästät aikaa, estät onnettomuudet ja suojaat työkaluja, poranteriä ja tarvikkeita

MITKÄ OVAT PS 50 MULTITUNNISTIMEN TYYPILLISET SOVELLUKSET

  • Ankkurireikien tai putki- ja kaapeliläpivientien poraaminen
  • Ankkurien asentaminen onteloihin tai termisesti aktivoituihin betonilaattoihin
  • Vesiputkien, lämmitysputkien ja kaapelivetojen etsiminen
  • Kaapeleiden ja lattialämmitysputkien etsiminen
  • Pilarien etsiminen kiinnitystä varten

PYYDÄ ILMAISTA ESITTELYÄ PAIKAN PÄÄLLÄ

Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin ja pyydä ilmaista esittelyä tai kysy lisätietoja. Autamme mielellämme paikan päällä, verkossa tai puhelimessa.

LIITTYVÄT OHJELMISTOT

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa