TUNNISTA MISTÄ PORATA JA MITEN

Hilti PX 10 -kohdistimen tunnistusjärjestelmä

Hilti PX 10 Transpointer detection system

Hilti PX 10 -kohdistin auttaa poraamaan turvallisesti ja pienentämään putkeen, kaapeliin tai raudoitukseen osumisen vaaraa.

Järjestelmä koostuu PX 10 T -lähettimestä ja PX 10 R -vastaanottimesta ja siinä on kallistusjalusta laskentaa varten:

• Poranterän ulostulo- ja sisäänmenokohdat

• Porauskulmat

• Pohjamateriaalin paksuus ja poranterän pituus

PX 10 T -kohdistin lävistää magneettikentällä tiilet, puun, betonin ja rautavahvisteisen betonin ja kohdistuu PX 10 R -vastaanottimeen

PX 10 -KOHDISTIMEN PÄÄOMINAISUUDET

Hilti PX 10 Transpointer detection system
  • Mahdollistaa nopean ja tehokkaan porauksen:
    o     Mahdollistaa poraussuunnan vapaan valinnan, esimerkiksi porattaessa lattioiden läpi ja ennen monimutkaisia timanttiporaussovelluksia.
    o     Porauspaikat voidaan merkitä, vaikka lattiatasoissa olisi poikkeamia ja jakavat seinät eivät olisi linjassa.
    o     Estää vauriot porattaessa oikeaan suuntaan eristyksen tai verhouksen läpi.
  • Unohda aikaavievät prosessit, kuten koereikien poraaminen, käsin mittaaminen ja "yritys ja erehdys".
  •  Ei tarvetta porata pään yläpuolella.
  • Sijainteja voidaan liikuttaa lattioiden tai seinien läpi.
  • Suuntanuolet helppoa ja käyttäjäystävällistä käyttöä varten.

PYYDÄ ILMAINEN ESITTELY PAIKAN PÄÄLLÄ

Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin ja pyydä ilmaista esittelyä tai lisätietoa. Autamme mielellämme työmaalla, internetin kautta ja puhelimitse.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa