MIKSI PALOSUOJAUS ON TÄRKEÄÄ

Palosuojausmääräykset, turvallisuus ja palon rajoittaminen

Palosuojausjärjestelmät voivat säästää henkiä ja hillitä tulipalon rakennukseen aiheuttamia vaurioita. Palokatkot ovat myös lakisääteisiä. Passiivisten palosuojausjärjestelmien tehtävänä on estää liekkien, savun ja myrkyllisten kaasujen leviäminen tulipalon aikana. Ne tukkivat seinissä, sisäkatoissa ja lattioissa putkien, kaapeleiden ja liitosten läpivientien aiheuttamat aukot sekä liitännät paloluokitelluissa tiloissa.

On tärkeää sisällyttää passiivinen palosuojaus – palokatkojärjestelmät – kaikkien rakennusten rakenteeseen heti projektin alusta alkaen. Hilti tarjoaa laajan valikoiman palokatkotuotteita, suunnitelmaohjelmiston sekä teknistä tukea suunnittelun avuksi ja palokatkojärjestelmien dokumentointiin.

HOW TO DESIGN AN EFFICIENT FIRE PROTECTION SYSTEM

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Passiivisten palosuojausjärjestelmien tehtävänä on estää liekkien, savun ja myrkyllisten kaasujen leviäminen rakennuksen läpi tukkimalla paloluokiteltujen seinien, kattojen ja lattioiden raot.

Jos yksikin näistä raoista vuotaa, palosuojausjärjestelmä ei ole enää tehokas.

Siksi passiivisia palosuojausjärjestelmiä suunniteltaessa on tärkeää käyttää erilaisia palokatkoratkaisuja eikä vain yhtä tuotetta. Erilaisten palokatkotuotteiden käyttäminen auttaa sinua:

• Varmistamaan, että kaikki raot on peitetty paloluokitelluissa tiloissa ja että nämä läpiviennit toimivat yhdessä palon leviämisen pysäyttämiseksi.

• Etsimään palokatkotuotteita, jotka toimivat erikokoisissa ja -muotoisissa kaapeleissa, putkissa, liitoksissa ja läpivientiaukoissa. Myös silloin kun eri materiaaleja menee läpi samasta läpiviennistä.

Related Software

LIITTYVÄT OHJELMISTOT

KYSY INSINÖÖRILTÄ

ALWAYS THE RIGHT FIRESTOP SOLUTION

Hilti firestop for architects

PALOKATKOT ARKKITEHDEILLE

Lue lisää
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

PALOKATKOT LVIS-SUUNNITTELIJALLE

Lue lisää
Hilti firestop for general contractors

PALOKATKOT RAKENNUS-URAKOITSIJOILLE JA PROJEKTI-PÄÄLLIKÖILLE

Lue lisää
Hilti firestop for building owners and specialist consultants

PALOKATKOT KIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

Lue lisää

Our Hilti firestop products conform to international fire safety codes and are easy to install and inspect.

They’re also made out of intumescent materials, which expand during a fire to close up gaps formed when materials melt.

OUR FIRESTOP PRODUCTS IMPROVE BUILDING PERFORMANCE

Our Hilti firestop products do more than protect against fire. They’re also designed to:

  • Improve building acoustics – by blocking up gaps, which also carry sound.
  • Improve building movement – which can minimise post-earthquake impacts, thermal movement of piping systems, structural deflection or vibration in industrial facilities.
  • Protect buildings from mold and mildew – our Hilti firestop products are resistant which can be particularly helpful in the design of hospitals.
  • Improve your sustainability and green building rating – we offer information about our products, such as VOC content, for LEED and BREEAM certification.

Jaa