Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

Harbour Central, Lontoo, Iso-Britannia

Galliard Development Lontoon satama-alueella

haaste

Harbour Central, London UK

 

Harbour Central on Lontoon satama-alueella sijaitseva alue, johon kuuluu 642 yksityistä asuntoa. Ne on jaettu seitsemään asuinalueeseen. Vapaa-ajan kokonaisuuteen kuuluu asukasklubi, jossa on kirjasto, portinvartija, kuntosali, kylpylä, yrityssviittejä ja elokuvateatteri. Kohteessa on myös 238 vuokrattua tai yhteisomistuksessa olevaa kotia.

Perinteiset palokatkotavat betonilaattojen putkilävistyksissä ovat aikaa vieviä ja työläitä, toteutettiinpa ne muottielementillä tai timanttiporaamalla betonin valamisen jälkeen.

Muita huolenaiheita perinteisiä palokatkomenetelmiä, esimerkiksi HDPE-kalvoa ja jätepinoja, käytettäessä ovat:

  • Materiaalit ostetaan ja varastoidaan muottien luomista varten. Esimerkiksi vaneria on ostettava, varastoitava, leikattava, kiinnitettävä ja säilytettävä, kunnes LVI-aliurakoitsija voi asentaa putkiston. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia työmaalla.

  • Aukot on peitettävä rakennusprosessin ajaksi ennen putkiston asentamista, jotta vältetään putoavien esineiden tai kaatumisen aiheuttamat terveys- ja turvallisuusongelmat.

  • Muottien asentaminen ja purkaminen vaatii myös usein työskentelyä korkealla.

Täyttöä varten laasti on sekoitettava työmaalla ja tähän tarvitaan tietty määrä manuaalista käsittelyä, kuten tynnyrien ja ämpärien kantamista jne.  

Hilti-ratkaisumme

Harbour Central, London UK

Ratkaisuksi valittiin Hilti CFS-CID esiasennettava palokatko, joka vähensi merkittävästi palokatkojen asennusaikaa ja -kustannuksia verrattuna perinteisiin menetelmiin. Sisäänvaletut laitteet tarjoavat myös terveys- ja turvallisuushyötyjä, koska laattaan ei jää aukkoja rakennusprosessin ajaksi.

Esiasenteiden laitteen muita etuja ovat:

  • Ne säästävät aikaa yksittäisten aukkojen ja palokatkojen yksityiskohtien suunnittelussa

  • Ne voidaan syöttää suoraan 3D-malliin, joka on riittävän tarkka, jotta sen avulla voidaan tuottaa rakennuspiirustuksia

  • Tuotteella on kaikki tarvittavat sertifioinnit, kuten BS EN 13501 ja BS EN 1366

Jälkitäyttöä ei tarvita, koska kaikki tulokset saavutetaan ilman minkäänlaista jälkitäyttöä

 

Tämä tapaustutkimus perustuu artikkeliin, joka on julkaistu RIBA Journalin vuosikerrassa 124 numerossa 01, s. 29 tammikuussa 2017. Voit lukea koko artikkelin osoitteessa: https://www.ribaj.com/products/mind-the-gap

 

 

 

 

 

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Miksi paloturvallisuus on tärkeää

Miksi paloturvallisuus on tärkeää

Palokatko säännökset, turvallisuus ja palontorjunta

Lue lisää
palokatkosovellukset

palokatkosovellukset

Laaja valikoima palokatkoratkaisuja useille eri aloille

Lue lisää
työmaareferenssit

työmaareferenssit

Miten Hiltin palokatkojärjestelmiä käytetään ympäri maailmaa

Lue lisää

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä