OSASTOJEN JA LEIKKAUSSALIEN PALONTORJUNTA, ITALIA

Dott. Pederzolin sairaala, Peshiera del Garda

Hilti jobsite reference Pederzoli Hospital Peshiera del Garda Italy

Haaste

Hilti jobsite reference Pederzoli Hospital Peshiera del Garda Italy

 

Dott. Pederzolin kirurginen sairaala on kasvanut tasaisesti vuosien aikana. Se perustettiin vuonna 1947 Gardajärven rannalle.

Sairaalaan suunniteltiin uutta siipeä ja leikkausosastojen remontointia, neljää uutta leikkaussalia, tehohoitoyksiköitä, terveyskeskusta ja muita erikoishuoneita ja -saleja.

Laajennukset ja uusien siipien rakentaminen ovat aina haaste sairaalassa erityisesti palontorjunnan kannalta.

Sairaaloissa on paljon potilaita, jotka eivät pääse liikkumaan. Tulipalon sattuessa palontorjuntajärjestelmien on siis toimittava nopeasti.[LK1] 

Myös sairaalan suunnittelujärjestelmät ovat monimutkaisia. Dott. Pederzolin sairaalassa oli yli 350 huoltoputkea ja -kaapelia. Niiden palokatkot on taattava pienintä saumaa myöten ja niiden on kestettävä yli 850 °C:n lämpötiloja 60–120 minuutin ajan.

 


 
 

 

Hilti-ratkaisumme

Suunnitteluyritys Alpiq Intec Verona SpA valitsi Hiltin palokatkojärjestelmät sairaalan uuteen viisikerroksiseen rakennukseen. Mukaan kuului palokatkojen ammattilaisasennuspalvelu, jossa Hiltin palokatkoasentaja kävi paikan päällä.[LK1] Muutamassa viikossa Impianti Srl (Udinessa toimiva Hiltin palokatkoasentaja) oli suorittanut työn yli 350 läpiviennille seinien ja lattian monimutkaisissa laattarei'issä. Sisäkattojen [LK2] ja esiasennettujen putkinippujen vuoksi läpivientejä löytyi myös hankalista paikoista, joissa oli erittäin vähän työskentelytilaa. 

Rakennuksessa käytettiin useita Hiltin palokatkotuotteita: 

  • Suuremmille aukoille, joissa oli putkinippuja ja kanavia – Hilti CFS-CT B palokatkolevyt[LK3] 
  • Paloputkille ja taivutetuille putkille – Hilti CFS-C EL joustava palokatkomansetti ja CFS-C P palokatkomansetit 
  • Eristetyille metalliputkille – Hilti CFS-B palokatkokääre 
  • Kun työ oli valmis, projektin hallinnoijalle ja omistajalle annettiin selkeät raportit, jotka sisälsivät kaikki tiedot, kuvat ja palokatkojen dokumentoinnin. Asiakirjat oli laadittu Hilti CFS-DM Firestop Documentation Manager -ohjelmistolla.
  • Pienemmille ja yksinkertaisemmille sähkökaapelien aukoille – Hilti CFS-F FX palokatkovaahto ja Hilti CFS-IS laajeneva palokatkomassa

 

LIITTYVÄT OHJELMISTOT

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä