Vista Residential Development, Lontoo, Iso-Britannia

Berkeley Homes ikonisen Yhdysvaltain suurlähetystön keskuksessa

HAASTE

Please enter alternative text here (optional)

Vista on osa monen miljardin punnan Nine Elms -kohdetta. Se sijaitsee ikonisen Yhdysvaltain suurlähetystön keskuksessa, jonne perustettiin aikoinaan oma Northern Line -metrolinja. Chelsea Bridgen eteläpuolella sijaitseva kohde tarjoaa upeat näkymät länteen Battersea Parkiin. Kohteeseen kuuluu 456 yhden, kahden ja kolmen makuuhuoneen asuntoa, duplex-huoneistoa ja kattohuoneistoa. Rakennukset ovat 6–16 kerroksen korkuisia. Taaksepäin nojautuvista kerroksista muodostuu terasseja, ja niiden muoto on huomiota herättävän kaareva

Tässä kohteessa on 3 500 laattaläpivientiä, joten arkkitehti halusi varmistaa, että ne on kunnolla määritetty jo tarjousvaiheessa. Scott Brownriggin Stuart Mills selittää: "Halusimme varmistaa, että ne määritettiin jo tarjouksessa. Siten meidän tarvitsisi muuttaa niitä vain harvoissa tilanteissa, joissa ostajat ostivat vierekkäiset asunnot, jolloin tarvittiin paljon sisäistä uudelleenjärjestelyä.

Hilti-ratkaisumme

Mills ymmärsi nopeasti Hilti Firestop sisäänvalettavan laitteen edut. Hän sanoo: "Pidin sen yksinkertaisuudesta – sen avulla tuskin mikään voi mennä vikaan, sen sijaan perinteisten menetelmien huoltoaukkoja luotaessa esiintyy usein ongelmia.

"Sijoitus on kriittistä, koska yksityiskohta ei tietenkään ole joustava. Täällä Vistassa on kuitenkin joitakin todella tiukkoja kylpyhuoneaukkoja, joissa on hyötyä siitä, että rengasta on saatavilla eri kokoina ja luokituksina", hän lisää.

 

 

alt text
Begleyn mielipiteen jakaa suunnittelupuolella suunnittelutoimisto Scott Brownriggin Stuart Mills. Hän sanoo, että projektin halutusta joustavuustasosta riippuen hänellä "ei olisi varauksia sisäänvalettavan laitteen käyttämisessä tulevissa projekteissa" ja että hän "oli tyytyväinen Hiltin arvokkaaseen tukeen koko rakennusvaiheen ajan".

Michael Begley, MPB Structures -yrityksen vanhempi projektipäällikkö, arvosti Vistassa käytettyä seuraavan sukupolven Hiltin esivalettavaa palokatkolaitetta. Hän sanoo: "Uusimman palokatkon muotoilumuutokset ovat parantaneet sen räätälöintikapasiteettia työmaan erilaisiin skenaarioihin. Uusi laite on neliömäisempi, vakaampi ja tehty tiheämmästä muovista. Siitä oli todella apua, kun meidän piti kiinnittää yhteen 150 mm:n laajennuskappaleet korokkeiden alueella, jossa laatta voi olla jopa 800 mm paksu. 

"Meidän tarvitsi vain tehdä merkinnät, ruuvata laite sisään, ja valmista tuli. Myös suojuksien ruuvit ovat paljon parempia. Tapa, jolla uusimmat mallit voi napsauttaa yhteen niin, että vierekkäisten 110 mm:n putkien väliin jää vain 52 mm:n aukko aiempaan 105 mm:iin verrattuna, tekee yksityiskohdasta sopivamman pieniin tiloihin. Tämän ansiosta laitteet myös mahtuvat paremmin tukipalkkien ympärille, ja kompaktin koon ansiosta terästä ei tarvitse taivuttaa niin paljon sijoituskohdan ympäristössä."

"Se myös mahdollistaa urakoitsijalle tarkemman kustannussuunnittelun tarjousta laadittaessa sekä auttaa välttämään mahdollisia logistisia ja optimointikustannuksia, jotka liittyvät avointen huoltoaukkojen rakentamiseen työmaalla." Begleyn mielestä Hiltin Firestop sisäänvalettava laite "auttoi saamaan projektin valmiiksi yhdeksän viikkoa etuajassa".

Begleyn mielipiteen jakaa suunnittelupuolella suunnittelutoimisto Scott Brownriggin Stuart Mills. Hän sanoo, että projektin halutusta joustavuustasosta riippuen hänellä "ei olisi varauksia sisäänvalettavan laitteen käyttämisessä tulevissa projekteissa" ja että hän "oli tyytyväinen Hiltin arvokkaaseen tukeen koko rakennusvaiheen ajan". 

Begley päättää: "Jos saamme kaiken tehtyä oikein, voit vain kuvitella, kuinka valtavat säästöt ovat."

 

 

Tämä tapaustutkimus perustuu artikkeliin, joka on julkaistu RIBA Journalin vuosikerrassa 123 numerossa 10, s. 44-45 lokakuussa 2016. Voit lukea koko artikkelin osoitteessa: https://www.ribaj.com/products/roll-up-your-sleeves

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Why fire protection is important
Johdatus palontorjuntaan

Paloturvallisuusmääräykset, turvallisuus ja palontorjunta

Find out more
Firestop Applications
Tyypilliset käyttökohteet

Suuri määrä palokatkoratkaisuja eri aloille

Find out more
Firestop Jobsite Refernces
työmaareferenssit

Miten Hiltin palokatkojärjestelmiä käytetään ympäri maailmaa

Find out more

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä