Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

MIKSI PALOSUOJAUS ON TÄRKEÄÄ

Palosuojausmääräykset, turvallisuus ja palon rajoittaminen

alt text

Palosuojausjärjestelmät voivat säästää henkiä ja hillitä tulipalon rakennukseen aiheuttamia vaurioita. Palokatkot ovat myös lakisääteisiä. Passiivisten palosuojausjärjestelmien tehtävänä on estää liekkien, savun ja myrkyllisten kaasujen leviäminen tulipalon aikana. Ne tukkivat seinissä, sisäkatoissa ja lattioissa putkien, kaapeleiden ja liitosten läpivientien aiheuttamat aukot sekä liitännät paloluokitelluissa tiloissa.

On tärkeää sisällyttää passiivinen palosuojaus – palokatkojärjestelmät – kaikkien rakennusten rakenteeseen heti projektin alusta alkaen. Hilti tarjoaa laajan valikoiman palokatkotuotteita, suunnitelmaohjelmiston sekä teknistä tukea suunnittelun avuksi ja palokatkojärjestelmien dokumentointiin.

alt text

MITEN SUUNNITELLAAN TEHOKAS PALOSUOJAUSJÄRJESTELMÄ

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Passiivisten palosuojausjärjestelmien tehtävänä on estää liekkien, savun ja myrkyllisten kaasujen leviäminen rakennuksen läpi tukkimalla paloluokiteltujen seinien, kattojen ja lattioiden raot.

Jos yksikin näistä raoista vuotaa, palosuojausjärjestelmä ei ole enää tehokas.

Siksi passiivisia palosuojausjärjestelmiä suunniteltaessa on tärkeää käyttää erilaisia palokatkoratkaisuja eikä vain yhtä tuotetta. Erilaisten palokatkotuotteiden käyttäminen auttaa sinua:

• Varmistamaan, että kaikki raot on peitetty paloluokitelluissa tiloissa ja että nämä läpiviennit toimivat yhdessä palon leviämisen pysäyttämiseksi.

• Etsimään palokatkotuotteita, jotka toimivat erikokoisissa ja -muotoisissa kaapeleissa, putkissa, liitoksissa ja läpivientiaukoissa. Myös silloin kun eri materiaaleja menee läpi samasta läpiviennistä.

LIITTYVÄT OHJELMISTOT

KYSY INSINÖÖRILTÄ

AINA SOPIVIA PALOKATKORATKAISUJA

Hilti firestop for architects
PALOKATKOT ARKKITEHDEILLE Lue lisää
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers
PALOKATKOT LVIS-SUUNNITTELIJALLE Lue lisää
Hilti firestop for general contractors
PALOKATKOT RAKENNUS-URAKOITSIJOILLE JA PROJEKTI-PÄÄLLIKÖILLE Lue lisää
Hilti firestop for building owners and specialist consultants
PALOKATKOT KIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Lue lisää

Hiltin palokatkoratkaisut ovat kansainvälisten paloturvallisuusmääräyksien mukaisia, niiden asennus ja tarkastus ovat helppo toteuttaa.

Ne on valmistettu laajenevista materiaaleista, jotka laajenevat tulipalon aikana ja sulkevat materiaalien sulaessa muodostuvat raot.

PALOKATKOTUOTTEEMME PARANTAVAT RAKENNUKSEN ELINKAARTA

Hiltin palokatkotuotteet tarjoavat muutakin kuin suojaa tulipalolta. Niiden tehtäviä ovat myös:

• Rakennusten akustiikan parannus – tukkimalla raot, joiden läpi kulkeutuu myös ääntä.

• Rakennuksen liikkeen parantaminen – mikä voi minimoida jälkijäristysten vaikutukset, lämmön aiheuttaman liikkeen putkijärjestelmissä, rakennepoikkeamia ja tärinää teollisuuslaitoksissa.

• Suojaa rakennukset homeelta – Hiltin palokatkotuotteet ovat homeenkestäviä. Tästä voi olla erityistä hyötyä sairaaloiden suunnittelussa.

• Paranna ympäristöystävällisyyttä ja vihreän rakentamisen luokitusta – tarjoamme tietoa tuotteistamme, kuten VOC-sisällöstä ja LEED- ja BREEAM-sertifioinnista.

 

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä