Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

PALOKATKOT LVIS-SUUNNITTELIJOILLE JA INSINÖÖREILLE

Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

Voimme Hiltillä auttaa passiivisten palosuojausjärjestelmien teknisten tietojen erittelyssä sekä suunnittelussa.

Tarjoamme myös uusimman tekniikan mukaisia tuotteita, helppokäyttöisen suunnitteluohjelmiston ja teknistä tukea työmaalla, internetin kautta ja puhelimitse. Ellet löydä tarvitsemaasi verkosta, ota yhteyttä Hilti Suomen insinööritiimiin.

PALOKATKOJEN TEKNISET TIEDOT SUUNNITTELIJOILLE

Hilti firestop technical literature

Tutustu Hiltin verkkosivulla olevaan tekniseen kirjastoon, joka sisältää kattavia dokumentteja Hiltin palokatkotuotteista, kuten teknisiä oppaita ja hyväksyntäasiakirjoja.

Se on nopea ja helppo keino löytää suunnittelutietoa ja erittelyitä yhdestä ja samasta paikasta, voit yksinkertaisesti kopioida ja liittää kaaviot ja tekstit suoraan suunnitelmaasi.

• ETA-hyväksynnät

• Käyttöohjeet

• Käyttöturvallisuustiedotteet

• Suoritustasoilmoitukset

Hiltin palokatkotuotteet täyttävät tiukimmat kansainväliset standardit. Ne ovat esisuunniteltuja, helppoasenteisia ja helppo tarkastaa.

Jos tarvitset apua ei-hyväksytyissä sovelluksissa, tarjoamme myös räätälöityä teknistä hyväksyntäpalvelua, jossa suunnitelmanne tarkastetaan kansainvälisten suositusten ja testien perusteella. Lähetä meille sähköpostitse teknisen arvioinnin lomake lisätietojen saamiseksi.

MAAILMANLAAJUINEN TEKNINEN TUKI TYÖMAALLA JA PUHELIMITSE

Toimimme yli 120 maassa ja tarjoamme seuraavanlaista koulutusta ja tukea maailmanlaajuisesti:

• Säännölliset seminaarit ja koulutus

• Tekninen tuki ja konsultointi työmaalla

• Tekninen konsultointi verkossa ja puhelimitse

• Kokeneet Hiltin palokatkoasiantuntijat ja kenttäinsinöörit

• Palokatkojen erikoisurakoitsijakumppanuudet

• Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä Hilti Suomen insinööritimiin.

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä