Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

Yhden asennusvaiheen palokatkoratkaisu putkille

CFS-CID Firestop esiasennettava laite

Please enter alternative text here (optional)

Sisäänvalettavat Firestop-laitteet helpottavat elämää verrattuna perinteisiin muottielementtimenetelmiin tai rakentamalla läpivienti betonin valamisen jälkeen. Asennus vaatii vähemmän työtä ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä, johon kuluu joskus päiviä tai viikkoja.

Uudessa laitteessamme on päivitetty muotoilu ja se vie vähemmän tilaa, minkä ansiosta putket voidaan asentaa lähemmäs toisiaan. Alustan kulmissa on kätevät lovet, jotka mahdollistavat helpon kohdistuksen. Kannen uusi kierre mahdollistaa sekä turvallisen kiinnityksen – vedentulon tai laukeamisen estämiseksi – sekä rakenteen lisävarusteille, kuten putkistosovittimille ja laajennuksille. 

Tästä kuulet, mitä mieltä asiakkaamme ovat

KYSY INSINÖÖRILTÄ

  • Hilti Firestop Cast-in Device
    1 / 4
    Päivitetty muotoilu: uudet ominaisuudet

    Pienempi koko: ohuempi – mutta tehokkaampi – integroitu palokatkorengas tarkoittaa pienempää alustaa, joka sopii raudoitukseen ja sen ympärille paremmin. Neliömäinen alusta: laitteet voi yhteen ilman rakoja alustojen välissä, joten putket voi asentaa lähemmäs toisiaan. Alustan kulmissa olevat lovet mahdollistavat helpon kohdistuksen muotteihin. Modulaarinen muotoilu: kannen ulkoinen kierre mahdollistaa turvallisen kiinnityksen sekä lisävarusteiden, kuten putkisovittimen ja -laajennuksen kiinnityksen.

  • Hilti Firestop Cast-in Device
    2 / 4
    Turvallisuus: säilyttää mielenrauhan

    Hyväksynnät: kaikki yleiset putket on testattu ja hyväksytty vahvan EN-1366-3-standardin mukaisesti ilman jälkitäyttöä. Monikäyttöisyys: tulen, savun ja veden esto sekä akustiset ominaisuudet yhdessä tuotteessa. Säästää henkiä, suojaa omaisuutta: lisää rakennuksiesi yleisturvallisuutta käyttämällä hyväksyttyjä valmiita palokatkoratkaisuja.

  • Hilti Firestop Cast-in Device
    3 / 4
    Nopeus: lisää tuottavuutta

    Yksivaiheinen asennus: helppo asennus nauloilla tai GX:n/DX:n avulla – työtä tarvitaan vähemmän ja tuottavuus paranee. Jälkitäyttöä mineraalivillalla tai laastilla ei tarvita. Vähemmän yhteistyön tarvetta: asennus on mahdollista ennen betonin valamista, joten sinun ei tarvitse odotella muita rakennusvaiheita, eikä asennus vaadi eri toimialojen urakoitsijoita.. Kiinnitä ja jätä paikalleen: esimuotoilty palokatkolaite, joka tarjoaa yhtenäisen ja hyväksytyn ratkaisun – palokatkon laatu ei riipu asennuksesta.

  • Hilti Firestop Cast-in Device
    4 / 4
    Älykkäät lisävarusteet: täysin testatut ja hyväksytyt

    Laajennukset: Voit lisätä sisäänvaletun laitteen korkeuteen 150 mm jatkeen, jolloin sitä voi käyttää paksumpien laattojen kanssa. Putkistosovitin: Vähentää tarvittavaa korkeutta luomalla laattaan 75 x 280 x 280 mm:n tilan. Näin putket voidaan asentaa lähemmäs kattoa, jolloin vähennetään tilan tarvetta, joka sopii ihanteellisesti putkistoliitäntöihin, vesikalusteiden hanoihin suihku- ja märkätiloissa tai laattaan upotettuihin taitoksiin (ylä- tai alapuolelle). Molemmat kokoonpanot ovat kokonaan testattu ja hyväksytty.

Lisää työmaareferenssejä

Harbour Central, London UK

Harbour Central, Lontoo, Iso-Britannia

Case-tutkimus esiasenteisesta Hiltin palokatkolaitteesta (CFS-CID) Harbour Centralissa.

Lue lisää
Vista Residential Development, Lontoo Iso-Britannia

Vista Residential Development, Lontoo Iso-Britannia

Tapaustutkimus Hilti Firestop sisäänvalettavasta laitteesta (CFS-CID) Berkeley Homesin Vistassa Chelsea Bridgellä, jonka on suunnitellut Scott Brownrigg ja asentanut MPB Structures.

Lue lisää
Mohn Media, Gütersloh Saksa

Mohn Media, Gütersloh Saksa

Case-tutkimus: Hilti Firestop Documentation Manager (CFS-DM) Mohn Mediassa, Saksan Güterslohissa

Lue lisää

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä