Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

PALOKATKOJEN TOTEUTUS PUTKILÄPIVIENTEIHIN

Palokatkot lämmitykseen, vesiputkiin, ilmastointiin, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen

Hilti firestop collars CFS-C EL

Tarjoamme Hiltillä palokatkoratkaisuja kaikkiin tyypillisiin putksovelluksiin, kuten:

• Lämmitys
• Putkiasennus
• Ilmastointi
• Ilmanvaihto
• Jäähdytys


Palokatkotuotteemme täyttävät tiukimmat kansainväliset standardit, kuten ASTM ja EN. Ne täyttävät myös ETA- ja UL-standardien vaatimukset.

TARJOAMME SUUREN VALIKOIMAN PALOKATKOTUOTTEITA

Esimuotoillut laitteemme toimitetaan valmiiksi sisään asennetun palokatkomateriaalin kanssa. Ne ovat sen ansiosta helppoja ja nopeita asentaa läpivientivaiheessa tai jälkiasenteisena Tarkastajat näkevät tuotteen tarrasta, että palokatko on paikoillaan tuotteessa.
• Valettava - ihanteellinen putkiläpivienteihin betonilattian tai betonipeitteisen metallikatteen läpi valmiiksi asennetuissa kokoonpanoissa.
• Lyötävä - ihanteellinen putkiläpivienteihin betonilattian tai betonipeitteisen metallikatteen läpi jälkiasennuksissa.
• Laajeneva palokatkomansetti - putkiläpivienteihin lattioihin ja seiniin, hyödyllinen monimutkaisiin kokoonpanoihin kuten kalteviin putkiin ja putkikäyriin.
• Palokatkotiilet ja -tyynyt - mekaniikan, sähköjärjestelmän ja suurikokoisiin aukkoihin.
• Palokatkokääreet – eristetyille ja eristämättömille muovi- ja metalliputkille.
• Palokatkomassat
• Palokatkovaahdot
• Laastit

MITEN VOIMME AUTTAA SUUNNITTELUSSA JA ERITTELYSSÄ

Voimme auttaa suunnittelussa ja erittelyssä työmaalla, verkossa tai puhelimitse.

• Suunnittelutyökalut – käytä kattavaa Hilti BIM/CAD -kirjastoamme ja helppokäyttöistä Hilti Button for Firestop -suunnitteluohjelmistoa, joka tunnistaa automaattisesti läpiviennit palokatkoa varten ja suosittelee palokatkoratkaisuja.

• Apua työmaalle – Hilti insinöörimme voi työskennellä kanssanne työmaalla erittelyjen ja ratkaisujen suunnittelussa.

• Suunnitelmien määrittely – ota meihin yhteyttä puhelimitse tai verkossa oikean tuotteen ja dokumentaation löytämiseksi suunnitelmaanne varten.

• Tekniset dokumentit – teknisestä kirjastosta löydät tekniset ohjeet ja hyväksyntäasiakirjat. Voit yksinkertaisesti kopioida ja liittää kaaviot ja tekstin suoraan suunnitelmaasi.

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä