Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

HILTIN RATKAISUT LINEAARISILLE JA REUNASAUMOILLE

Palokatkoratkaisut liikkeeseen ja vedenpitävyyteen

Hilti firestop for perimeter joints

Reunaseinän palomuurit muodostavat ainutlaatuisia suunnitteluhaasteita.
Kuten kaikki rakennussaumat, ei-kantavan ulkoseinän sauma on aina liikkeessä ja liikkuu rakennuksen rakennetta vasten. Tämä sauma saattaa myös altistua sääolosuhteille sekä ulko- ja sisäelementeille rakentamisen aikana ja sen jälkeen.


Kun haluatte määrittää palokatkoratkaisun ei-kantavaa ulkoseinää varten, liike-, vuoto- ja vesiluokitukset on huomioitava kalliiden jälkiasennusten välttämiseksi tulevaisuudessa.
Kun haluatte asentaa palokatkon laatan reunalle rakennuksen ulkoreunaan, palokatkojärjestelmä on valittava rakennuksen ulkovuorauksen mukaan.
Se voi koostua monista eri komponenteista, kuten ei-kantavista ulkoseinäkokoonpanoista, esivaletuista betonipaneeleista, kylmämuovatusta teräsrakenteesta ja vuorauksesta.

HILTIN RATKAISUT LINEAARISILLE JA REUNASAUMOILLE

Lineaarisiin ja reunasaumoihin tarkoitettuihin Hiltin palokatkoratkaisuihin sisältyvät seuraavat:

• Hiltin tiivistemassat ja ruiskutettavat massat – suosituimmat palokatkotuotteemme laattojen reunoihin.

• Hiltin Top Track Seal – kääritään kipsilevysaumojen ja litteiden betonilaattojen välisen kiskon ympärille.

• Laaja valikoima palokatkojärjestelmiä ulkokäyttöön.

• Olemme myös ensimmäinen valmistaja, joka tarjoaa patentoituja ja testattuja ikkunalasijärjestelmiä lattiasta kattoon suunnittelutarpeiden täyttämiseen.

Hiltin palokatkoratkaisujen asentaminen ja tarkastaminen on helppoa. Ne täyttävät myös tiukimpien kansainvälisten standardien vaatimukset (mukaan lukien ASTM ja EN), sekä lakisääteiset ETA- ja UL-vaatimukset.

SÄHKÖLÄPIVIENTEIHIN LIITTYVÄT HILTIN PALOKATKOTUOTTEET

MITEN VOIMME AUTTAA SUUNNITTELUSSA JA ERITTELYSSÄ

Voimme auttaa suunnittelussa ja erittelyssä työmaalla, internetin kautta tai puhelimitse.

• Suunnittelutyökalut – kattava Hilti BIM/CAD-kirjasto ja helppokäyttöinen Hilti Button for Firestop -suunnitteluohjelmisto tunnistaa automaattisesti läpiviennit palokatkoa varten ja suosittelee palokatkoratkaisuja.

• Apua työmaalle – Hiltin insinöörit voivat työskennellä kanssanne työmaalla erittelyjen ja ratkaisujen suunnittelussa.

• Suunnitelmien määrittely – ota meihin yhteyttä puhelimitse tai verkossa oikean tuotteen ja dokumentaation löytämiseksi suunnitelmaanne varten.

• Tekniset asiakirjat – teknisestä kirjastosta löydät esisuunnitteluasiakirjat, tietolomakkeet ja hyväksyntäasiakirjat. Voit yksinkertaisesti kopioida ja liittää kaaviot ja tekstit suoraan suunnitelmaasi.

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä