Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

PALOKATKOJEN TOTEUTUS SÄHKÖLÄPIVIENTEIHIN

Palokatkot asuin- ja liikekiinteistöihin, voimaloihin, teollisuuslaitoksiin ja datakeskuksiin.

Hilti firestop for  electrical penetrations

Hilti tarjoaa suuren valikoiman sähköläpivienteihin tarkoitettuja palokatkoratkaisuja:
• Voimaloihin ja teollisuuslaitoksiin
• Asuin- ja liikekiinteistöihin
• Datakeskuksiin ja tietoliikennelaitoksiin
Hiltin palokatkojen asentaminen ja tarkastaminen on nopeaa ja helppoa. Ne ovat esimuotoiltuja ja eriteltäviä, joten niiden jälkiasennus ja ylläpito on helppoa.

Ne ovat myös tiukimpien kansainvälisten paloturvallisuusstandardien (esim. ASTM ja EN) mukaisia. Ne täyttävät määräyksien sekä ETA- ja UL-standardien vaatimukset.

TARJOAMME SUUREN VALIKOIMAN PALOKATKOTUOTTEITA

Hilti palokatkotuotteet tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja sekä uusiin rakennuksiin että kunnossapitoon:

• Hiltin palokatkokaulus on ihanteellinen yksittäisille kaapeleille ja kaapelinipuille tarkoitettuihin pyöreisiin aukkoihin muurauksessa ja väliseinissä ja -lattioissa.

• Hilti palokatkotiilet ja -tulpat sopivat seiniin ja lattioihin väliaikaisiksi tai pysyviksi tiivisteiksi. Käytä tiiliä suuriin aukkoihin ja tulppia pieniin tai keskisuuriin aukkoihin.

• Hiltin palokatkovaahdot soveltuvat suuriin aukkoihin yhdelle kaapelille, kaapelinipuille, kaapelihyllyille, kaapelikanaville ja yhdistelmäläpivienneille.

MITEN VOIMME AUTTAA SUUNNITTELUSSA JA DOKUMENTOINNISSA

Voimme auttaa suunnittelussa ja dokumentoinnissa työmaalla, verkossa tai puhelimitse.

• Suunnittelutyökalut – kattava Hilti BIM/CAD-kirjasto ja helppokäyttöinen Hilti Button for Firestop -suunnitteluohjelmisto tunnistaa automaattisesti läpiviennit palokatkoa varten ja suosittelee palokatkoratkaisuja. FS-Planner ohjelmisto tuottaa palokatkosuunnitelman CE-merkityillä viranomaismääräykset täyttävillä ratkaisuilla Voit samalla myös tulostaa tuotteista tarvittavat liitetiedostot kuten hyväksynnät ja suoritustasoilmoitukset.

• Apua työmaalle – Hiltin insinöörit voivat työskennellä kanssanne työmaalla ratkaisujen suunnittelussa.

• Suunnitelmien laatiminen – ota meihin yhteyttä puhelimitse tai verkossa oikean tuotteen ja dokumentaation löytämiseksi suunnitelmaanne varten.

• Tekniset dokumentit – teknisestä kirjastosta löydät esisuunnitteluasiakirjat, tietolomakkeet ja hyväksyntäasiakirjat. Voit yksinkertaisesti kopioida ja liittää kaaviot ja tekstin suoraan suunnitelmaasi.

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä