Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

PALOKATKOT DATAKESKUKSIIN

Palokatkot kohteisiin joissa tulee tarvetta muutostöille

Hilti firestop for data management

At Hilti we offer a wide range of firestop cabling solutions for both new and existing penetrations, designed for:

  • Fast and easy installation and inspection.
  • Ease of cable penetration and re-penetration.
  • Conforming to stringent international standards such as ASTM and EN.
  • Code compliance – meeting ETA and UL requirements.

Please enter alternative text here (optional)

Ymmärrämme Hiltillä, että sairaalat ovat usein muutostilassa.

Pysyäkseen ajan tasalla tekniikan muutoksista ja parantaakseen potilaiden hoitoa, terveydenhoitolaitoksien on usein rakennettava uudelleen monimutkaisia installaatioita samalla hoitaen potilaita ja ylläpitäen sairaalan toimintaa.

Hilti tukee laajalla sarjalla palokatkoratkaisuja, joiden asentaminen on helppoa ja nopeaa. Ne on myös testattuja ja tiukkojen kansainvälisten standardien mukaisia.

Palokatkoratkaisumme on suunniteltu helposti purettaviksi jälkiasennuksia ja uudelleenkäyttöä varten. Ne ovat erittäin joustavia, asennettavissa ahtaisiin tiloihin ja käytettävissä monenlaisiin sovelluksiin, niin yläpuolisiin lääkinnällisiiin laitteisiin kuin pölynvalvontajärjestelmiin.

Voimme auttaa myös palokatkojen suunnittelussa ja erittelyssä, jolloin minkä tahansa palosuojausjärjestelmän integroiminen on helpompaa heti ensimmäisestä suunnitteluvaiheesta alkaen.

Kaikki tämä auttaa valitsemaan oikean ratkaisun, minimoimaan häiriöt palokatkojärjestelmän asennuksen aikana ja laskemaan laitoksen koko elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.

FIRESTOP FOR NEW AND EXISTING PENETRATIONS

Hilti palokatkojärjestelmät on tarkoitettu sekä uusiin rakennuksiin että olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapitoon. Tarjoamme laajan valikoiman palokatkotuotteita erilaisiin projektin vaiheisiin.

Uusissa installaatioissa voit luoda kaapeleille palokatkon levyillä, manseteilla tai massoilla asennuksen jälkeen. Tai voit asentaa palokatkolaitteita (esim. palokatkokauluksen) seinään tai lattiaan ennen kaapelien vetämistä.

Jos joudut täyttämään ison aukon, jossa on useita kaapeleita ja/tai kaapelihyllyjä, voit käyttää valikoimamme palokatkotiiliä tai kaapelimansettia. Jos joudut täyttämään epäsäännöllisiä aukkoja, on parasta käyttää palokatkovaahtoa tai puristettavia massoja.

ASK AN ENGINEER

FIRESTOP FOR HIGH, MODERATE AND LOW TRAFFIC AREAS

Oikean palokatkoratkaisun löytämisen kannalta on tärkeää tietää, kuinka usein läpivientejä käytetään uudelleen. Toimistotilat, datakeskukset, liiketilat, terveydenhoitolaitokset ja laboratoriot ovat kohteita, joissa tietoliikenne- ja sähkösovelluksia muutetaan säännöllisesti.

Tällaisiin kohteisiin kannattaa valita palokatkoratkaisu, joka mahdollistaa uusien kaapeleiden vetämisen ilman, että siitä aiheutuisi vahinkoja tai uusia palokatkoja (esim. kaulukset, tiilet) tarvitsisi hankkia kaapelien paikoilleen asentamisen jälkeen.

Esimerkiksi asuntokohteissa läpiviennit edellyttävät palokatkoratkaisuja, jotka on suunniteltu muutettaviksi harvemmin. Vähäisen muutostarpeen kohteiden palokatkot ovat normaalisti tulpat, levyt, tyynyt tai massat, joihin ei yleensä kosketa asentamisen jälkeen.

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä