MODULAARINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ RASKAAN KÄYTÖN SOVELLUKSIIN

Hiltin modulaariset kannakointijärjestelmät MI ja MIQ

Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications
Hilti MI modular support system for heavy duty applications

Hiltin MI-järjestelmä

Hiltin MI-järjestelmä on kehitetty kantamaan suuria kuormituksia ja on täysin modulaarinen järjestelmä, joka eliminoi hitsauksen tarpeen.

Se on tarkoitettu nopeaan, joustavaan ja helppoon käyttöön työmaalla.

Järjestelmä on saatavilla kuumasinkittynä, jolloin se soveltuu teollisiin ja raskaisiin kaupallisiin sovelluksiin.

Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications

Hiltin MIQ-järjestelmä

Hiltin MIQ-järjestelmä on tarkoitettu raskaan käytön sovelluksiin ja se edustaa moduulaarisen joustavuuden huippua.

90x90x2,5 mm:n palkkiin perustuvassa luotettavassa Hiltin MI-järjestelmässä kestävyys ja jäykkyys yhdistyvät markkinoiden suosituimman Hilti MQ -järjestelmän monipuolisuuteen.

Älykkäästi suunniteltujen, aikaa säästävien liitinten ansiosta se on ihanteellinen ratkaisu raskaan käytön sovelluksiin. Järjestelmä on saatavilla kuumasinkitystä teräksestä valmistettuna, mikä takaa pitkän kestoiän korrosoivissa ympäristöissä.

EDUT

Hilti MI-90 modular support system for heavy duty applications

Hiltin MI-järjestelmä

• MI-kiskon suljettu osuus takaa suuremman jäykkyyden ja vääntölujuuden. Sen kullekin neljälle puolelle voidaan asentaa putkia samanaikaisesti.

• Se voidaan yhdistää Hiltin MQ-järjestelmään pienempiä putkia varten.

• Kiskossa olevat reiät mahdollistavat tarkan ja nopean asennuksen ja komponenttien säädön ennen lopullista kiinnitystä.

Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications
Hiltin MIQ-järjestelmä
 
• Laajan liitinvalikoiman ansiosta oikean ratkaisun löytäminen on helppoa.
• Palkin kahdella puolella olevan Hilti MQ 41 -profiilin ansiosta osat, mukaan lukien konsolit, kannakkeet ja erilaiset liittimet, voidaan asentaa äärimmäisen helposti.
• Käytitpä sitten mitä tahansa putkenpidintä, se voidaan kiinnittää suoraan palkkiin – ilman ylimääräisiä sovittimia. Tämä on nopea, monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu.

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa