Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

MODULAARINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ KEVYEEN JA KESKIRASKAASEEN KÄYTTÖÖN

Hiltin modulaarinen kannakointijärjestelmä MM

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Hiltin MM-järjestelmä on tarkoitettu kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön.

Se on suunniteltu suureen kuormitukseen, mutta on painoltaan kevyt. Se takaa myös maksimaalisen tuottavuuden automaattisen paina ja käännä -mekanismin ansiosta.

Järjestelmä on saatavilla sendzimir-sinkittynä, jolloin se soveltuu mekaaniseen, sähkö- ja ilmanvaihtokäyttöön sisätiloissa.

EDUT

• Hiltin MM-järjestelmän valmiiksi kootuissa komponenteissa on automaattinen paina ja käännä -mekanismi, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Lyhentää asennusaikaa jopa 50 % perinteisiin järjestelmiin verrattuna, maksimoi täten tuottavuuden.
• "Vain paina" -tekniikka mahdollistaa komponenttien esikiinnityksen ja turvallisen säädön ennen lopullista kiinnitystä.
• HUS-P-ruuviankkurin litteällä päällä voidaan säätää MM-ST-levyjä missä tahansa kiskon osassa. Tämä on erittäin hyödyllistä yläkiskokäytössä, koska se voidaan kiinnittää suoraan pohjamateriaaliin rajoittamatta kiskon käsiteltävyyttä.
• Uusi palkkikiinnike mahdollistaa liitännät kiskon molemmilta puolilta, avoimesta osasta ja takaapäin.

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä