Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

MODULAARINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ KESKIRASKAASEEN JA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

Hiltin modulaarinen kannakointijärjestelmä MQ

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Hiltin MQ-järjestelmä on tarkoitettu keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön.

Laajan komponenttivalikoiman ansiosta ratkaisu voidaan räätälöidä projektin vaatimusten mukaan.

Saatavilla eri materiaaleista valmistettuja malleja hyvän korroosiosuojauksen varmistamiseksi, mukaan lukien seuraavat:
• Sinkitty teräs
• Kuumasinkitty teräs
• Ruostumaton teräs

Se soveltuu myös mekaanisiin, sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmiin.

EDUT

• Valmiiksi asennetut osat ja valmiiksi kiinnitetyt hammastukset tekevät asentamisesta nopeaa ja helppoa.
• Säädettävissä ja muunneltavissa ruuviliittimien ansiosta.
• MQN-painikkeen hammastus ja jousi takaavat kiskon ja MQS-komponenttien täydellisen liittymisen ja mahdollistavat helpon säädön ennen lopullista kiinnitystä.
• Järjestelmän suuri kestävyys ja lujuus takaavat rakenteen erinomaisen vakauden.

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä