MODULAARINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ ILMANVAIHTOKANAVIIN

Modulaariset HILTI MV -kannakointijärjestelmät ilmanvaihtokanaviin

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Hiltin MV-järjestelmä on tarkoitettu ilmastointi- ja ilmanvaihtosovelluksiin.

Se sisältää suuren valikoiman osia helpompaa ja nopeampaa asennusta varten. Se täyttää myös korkeimpien laatu- ja turvallisuusstandardien vaatimukset.

EDUT

• Kaikki osat ovat akustisesti testattuja ja vähentävät huomattavasti kanavan tärinästä aiheutuvaa melua.
• Hilti MVA:n kulmat mahdollistavat ilmanvaihtokanavien kiinnittämisen helposti ja suoraan kattoon joko ripustamalla kanavat kierretangoilla tai yhdistämällä ne Hiltin MM-kiskojärjestelmään.
• Hilti MV on ilmastointikanaviin optimoitu järjestelmä, jonka poikkipinta on enintään 100 x 50 cm.
• Hilti MV -putkenpitimen pikasulkujärjestelmä mahdollistaa nopean koonnin koko sarjalla DN 80 - DN 1250.
• Hilti MV:n seinäasennus konsoliin on turvallinen ja joustava ratkaisu matalille ja erittäin korkeille sisäkatoille.

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa