KRØYERS PLADS – KÖÖPENHAMINA, TANSKA

Vihreä rakennus Kööpenhaminan vanhan kaupungin sydämessä

Hilti jobsite reference Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Haaste

Hilti jobsite reference Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Krøyers Plads on jännittävä uusi rakennus Kööpenhaminan vanhan kaupungin sydämessä, sen historia alkaa vuodesta 1747.

Se on haastava rakennus sijaintinsa ja historiallisen merkityksensä vuoksi. Se on myös hyvin tärkeä rakennus, sillä se on ensimmäinen kohde, joka rakennetaan Tanskan uusien tiukkojen vihreän rakentamisen määräyksien (ns. Nordic Swan- tai Svanemaerket-määräyksiä) mukaan.

Rakennusmääräykset ovat siis tiukkoja.

Projekti kattaa 20 000 m2 toimistoja, vähittäismyyntiliikkeitä ja asuntoja. Sen on täytettävä tanskalaiset BR 15 -energiamääräykset ja oltava silmämääräisesti vihreä; yksi julkisivu ja katto peitetään kasvillisuudella.

Hiltin ratkaisu

Tämä oli huomattava vihreän rakentamisen haaste, mutta pystyimme auttamaan hyvin Cleantec-tuotteilla, joilla on tarkoitus ylittää lakisääteiset ympäristövaatimukset.

Hilti-insinöörit tarjosivat neuvoja ja teknisiä laskelmia,
Hilti HIT-CT 1 Cleantec -massa oli juuri sopivaa jälkiasenteisia raudoituksia varten täyttäen Nordic Swan -määräyksien ja MAL-määräyksen 00-3 vaatimukset.

TÄHÄN RATKAISUUN ERITELLYT TUOTTEET

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa