TREVIN SUIHKULÄHDE, ROOMA, ITALIA

Erikoissovellus: jälkiasennettu raudoitus ja ankkurointitekniikka

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Haaste

Roomassa sijaitsevan Trevi-suihkulähteen entisöinnin aikana yksi julkisivun pylväistä havaittiin vaaralliseksi, koska sen jalustan ympäriltä löytyi halkeama. Se on voinut aiheuttaa halkeamia myös suihkulähteen friiseihin.

Meiltä kysyttiin neuvoa ja ratkaisua

Hiltin ratkaisu

Päätimme käyttää Hilti TE-30 -poraa ja porata halkaisijaltaan 25 mm:n reikiä. Käytimme sitten Hiltin M20 1,30 m terästankoja, jotka ankkuroitiin kemiallisella HIT RE 500 -massalla. Tasasimme jalustan huokoset injektoimalla ylimääräistä massaa.

Entisöinti päättyi vuonna 2015, tuloksena oli entiseen loistoonsa palautettu suihkulähde.

TÄHÄN RATKAISUUN ERITELLYT TUOTTEET

LATAA TÄSTÄ

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Jaa