OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Luja ja kestävä pehmeä foliokapseli – ei rikkoutumisvaaraa kuten lasikapselien kanssa
  • Sopii käytettäväksi vaativissa työmaaolosuhteissa (mm. vettä sisältävät reiät ja alhaiset lämpötilat), jopa timanttiporatuissa rei'issä
  • Suuri suorituskyky halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa
  • Reiän automaattinen puhdistus (SafeSet) TE-CD ja TE-YD -poranterillä yhdessä Hilti-imurin kanssa
  • Ankkurit voidaan kuormittaa lähes välittömästi – kovettuu 5 minuutissa 20 °C ja sitä korkeammissa lämpötiloissa
Sovellukset
  • Teräsrakenteiden ankkurointi (esim. hyllystöt, suojakaiteet, aidat ja portit)
  • Asennuksien ankkurointi tie- ja tunnelisovelluksissa (esim. törmäys- ja meluesteet, yläpuoliset köysijärjestelmät)
  • Teollisuudenalojen ankkuroinnit (esim. koneet, hissit, nosturit ja teolliset laitteet)
  • Ankkuroinnit laatan reunaan tai kapeisiin tukikappaleisiin (esim. puomit, parvekkeet)
  • Ei-kantavien ulkoseinien ankkurointi

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

KESTÄVÄT KEMIALLISET ANKKURIKAPSELIT

Hiltin huippusuorituskykyisen HVU2-foliopatruunan ansiosta siistimpi ja luotettavampi kemiallinen ankkurointi betoniin

Klassikon uudestisyntyminen: Hilti HVU2 on uusi kemiallinen foliopatruuna-ankkuri, joka soveltuu työmaiden tarpeisiin myös ääriolosuhteissa. Joustava foliopatruuna on yksinkertainen ja siisti asentaa. Merkittävien teknisten parannusten ansiosta niin halkeilleessa betonissa kuin timanttiporauksessa sitä voidaan käyttää monissa suurta kuormitusta vaativissa sovelluksissa

1 / 4
Kestävä

On aika siirtyä vanhantyyppisistä lasikapseleista kestäviin foliopatruunoihin. Hiltin HVU2 -foliopatruunat varmistavat, että jokaiseen ankkurireikään käytetään juuri sopiva määrä massaa. Nämä joustavat kapselit ovat erittäin käteviä pään yläpuolisissa asennuksissa, koska ne sopivat myös epäsäännöllisiin reikiin ilman putoamisvaaraa.

2 / 4
Helppo asentaa

Tarkka annostelu jokaisen kapselin kohdalla pitää ylimääräisen massan määrän mahdollisimman vähäisenä ja vähentää tilavuuslaskelmien tarvetta. Jokaisessa Hilti HAS-ankkuritankopakkauksessa (koot M8-M16) on asennustyökalut HVU2-ankkurien asentamiseksi joko porakoneella tai poravasaralla.

3 / 4
Luotettava asennus

Korundia sisältävä mineraalihiekka rikkoo kapselin folion jokaisessa poratussa reiässä. Tämä kova hiova materiaali auttaa myös karhentamaan poratun reiän niin, että asennus onnistuu ilman timanttiporattujen reikien ylimääräistä karhennusta tai iskuporattujen reikien harjausta.

4 / 4
Välitön kovettuminen

Kestää vain 5 minuuttia 20 °C tai sitä korkeammassa lämpötilassa, jotta ankkurimassa kovettuu ja muodostaa sidoksen, joka voi kannattaa täyden kuorman. Asennuksen jälkeen aikaa ei kulu hukkaan.

HYÖDYT SUUNNITTELIJOILLE

Hilti HVU2 foil capsule anchor fit in irregular holes

Mahdollisimman helppo liitoksen mitoitus

HVU2-järjestelmä löytyy myös Hilti PROFIS Anchor -suunnitteluohjelmista. Tämä tarkoittaa, että jos suunnittelijat käyttävät kemiallista ankkuria, ohjelmisto tarkistaa, soveltuuko liitos myös HVU2-foliopatruunoiden käyttöön. Ratkaisu näkyy suunnitteluraportissa vaihtoehtona ja helpottaa suunnitteluprosessia merkittävästi alusta alkaen.

Luotettava todellisissa työmaaolosuhteissa

Työmaaolosuhteet voivat olla ankarat. Jos käytetään kemiallisia ankkureita, niiden on kestettävä auringonsäteilyä ja pudotuksista ym. aiheutuvia vaurioita. Hilti HVU2 foliopatruunoita ei ole testattu vain äärimmäisissä työmaaolosuhteissa. Käytetyn hartsin elastisuus auttaa myös varmistamaan, että suunnittelussa valitut ankkurit vastaavat suunnitelmaa myös asennuksen jälkeen.

Taloudellisempi

Riippuen vaadittavien kiinnityspisteiden määrästä HVU2-foliopatruunat voivat olla taloudellisimpia kuin injektiojärjestelmät, kuten HIT RE 500 V3 ja HY 200. Tämä johtuu siitä, että kapselit eivät vaadi lisälaitteita tarkkaa annostelua ja yläpuolisia kiinnityksiä varten.

Teknisesti edistynyt

Teknisen edistyksen osalta HVU2 painii aivan omassa sarjassaan. HVU2 tarjoaa korkean kuormituskapasiteetin halkeillussa ja halkeilemattomassa betonissa sekä timanttiporatuissa rei’issä.

 

SOVELLUKSET

Hilti HVU2 foil capsule anchors are suited for a small number of fixing points

Rakenneteräs

  • Sopii kiinnityksiin kapseliankkurilla pieneen määrään kiinnityspisteitä
  • Korkea kuormituskapasiteetti sekä halkeillussa että halkeilemattomassa betonissa.
Hilti HVU2 foil capsule anchor for cracked and uncracked concrete

Suojakaiteet

  • Voidaan käyttää timanttiporatuissa rei’issä halkeillussa ja halkeilemattomassa betonissa
  • Välitön kovettuminen (5 minuuttia vähintään 20 °C:ssa) takaa tehokkaan asennuksen
Hilti HVU2 foil capsule anchor for dust-free machinery installation

Koneiden asennus

  • Kestävän foliopatruunan ansiosta asennus on siistiä ja helppoa
  • Pölytön asennus onteloterällä (SafeSet-hyväksytty)
Hilti HVU2 foil capsule anchor cure instantly and are suited to fasten facade brackets

Julkisivukannattimien kiinnitys

  • Välitön kovettuminen (5 minuuttia vähintään 20 °C:ssa) takaa tuottoisan asennuksen
  • Pölytön asennus onteloterällä (SafeSet-hyväksytty)

tekniset tiedot

Kriteerit

Ominaisuus

Pohjamateriaali

Halkeillut ja halkeilematon betoni

Suositellut sovellukset

Kaikki ankkurointisovellukset

Luokka

Kapselityypinen kemiallinen ankkuri

Kovettumisaika + 20 °C:ssa

5 minuuttia

ETA-hyväksynnät

ETA-16/0515 ankkurointiin

Kuormatyyppi

Staattinen

Ankkuritangon halkaisijat

M8 – M20

Asennustyökalu

Porakoneet (M8 - M16), poravasarat (kaikki koot)

Porausmenetelmä
 

SafeSet Hiltin onteloterällä

Kyllä

Poranterä

Kyllä

Timanttiporaus

Kyllä

Alusmateriaalin tila
 

Kuiva

Kyllä

Märkä

Kyllä

Veden täyttämä

Ei

Veden alla

Ei

LIITTYVÄT OHJELMISTOT