Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

PROFIS-ohjelmistosovellus

YKSITYISKOHTAISET ASENNUSOHJEET

Yhtä helppoa kuin kolmeen laskeminen!


Hilti PROFIS -ohjelmiston lataustapa on muuttunut. Kaikki PROFIS-ohjelmistot ovat nyt tilattavissa Hiltin verkkoportaalissa, joten voit nyt ladata tarvitsemasi ohjelmiston mihin tahansa aikaan vuorokaudesta (ei enää postitse lähetetyn DVD-levyn odottamista).

Uudemmat PROFIS-ohjelmistoversiot (versiosta PROFIS Anchor 2.5.1 alkaen) edellyttävät, että käyttäjät rekisteröivät ohjelmistonsa Hilti-portaalissa lisenssiavaimella. Kun tilaat meiltä PROFIS-tuotteen, lähetämme sinulle sähköpostitse linkin ohjelmiston lataamista varten sekä lisenssiavaimen.

Ethän unohda, että PROFIS Anchor, Rebar, Installation, Anchor Channel ja Ferroscan ovat edelleen täysin maksuttomia.

Ohjelmiston rekisteröinti tapahtuu samalla tavalla kuin muiden Hilti-tuotteiden tilaaminen verkossa. Voit tilata Hiltin PROFIS-ohjelmiston helposti noudattamalla kolmea alla kuvattua vaihetta.

PROFIS Software

1. vaihe: tilaus

Lisää haluamasi PROFIS-ohjelmisto ostoskoriisi* ja tilaa veloituksetta**.

Klikkaa tästä tilataksesi heti
2. vaihe: lataus

Kun olet tilannut ohjelmiston, saat sähköpostitse linkin PROFIS-ohjelmiston lataamista varten sekä lisenssiavaimen. Vaikka PROFIS Anchor 2.5.0 -version asentaminen ei edellytä lisenssiavainta, PROFIS Anchor 2.5.1 -version päivitys ja kaikki sitä uudemmat versiot edellyttävät sen.

Klikkaa tästä tilataksesi heti
3. vaihe: rekisteröinti

Kun olet asentanut PROFIS-ohjelmiston, syötä lisenssiavain, jonka sait sähköpostitse. Voit täten käyttää tätä ja kaikkia seuraavia PROFIS-versioita.

Klikkaa tästä tilataksesi heti

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä