AI T320 (01)
Alkuperäiset ohjeet
Tämän käyttöohjeen tiedot
Tästä käyttöohjeesta
- Varoitus! Ennen tuotteen käyttämistä varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen mukana toimitetun käyttöohjeen ja sen sisältämät ohjeet, neuvot sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset, kuvat ja tekniset erittelyt. Perehdy etenkin kaikkiin ohjeisiin, turvallisuus- ja varoitushuomautuksiin, kuviin, teknisiin erittelyihin sekä tuotteen osiin ja toimintoihin. Ellei määräyksiä, ohjeita ja neuvoja noudateta, aiheutuu sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavien vammojen vaara. Säilytä käyttöohje ja kaikki ohjeet sekä turvallisuus- ja varoitushuomautukset myöhempää käyttötarvetta varten.
- -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
- Oheinen käyttöohje vastaa tekniikan tasoa painatushetkellä. Katso uusin versio internetistä Hiltin tuotesivustolta. Sinne pääset tässä käyttöohjeessa olevasta linkistä tai QR-koodilla, joka on merkitty symbolilla .
- Varmista, että tämä käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.
Merkkien selitykset
Varoitushuomautukset
Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:Symbolit dokumentaatiossa
Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:Lue käyttöohje ennen käyttämistä |
|
Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa |
|
Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely |
|
Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana |
Symbolit kuvissa
Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa |
|
Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä |
|
Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto |
|
Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn. |
Turvallisuus
Yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Yleiset turvallisuusohjeet
- Älä avaa tuotetta voimalla.
- Ota seuraava huomioon, kun kiinnität tuotetta sähkölaitteisiin:
- Tyyppikilpiä tai muita tarroja ja kilpiä ei saa peittää.
- Kotelon aukkoja ei saa peittää.
- Kytkimien, näyttöjen ja varoitusvalojen toiminta ei saa estyä.
- Liiman soveltuvuus kiinnityspinnalle on tarkastettava ennen ON!Track smart tag-tunnisteiden kiinnittämistä, jotta värien irtoamiselta ja kemiallisilta reaktioilta vältytään.
- Älä jätä lasten ulottuville.
Nappiparistojen huolellinen käsittely ja käyttö
- Nappiparistoja ei saa niellä. Nappipariston nieleminen voi 2 tunnin kuluessa johtaa vakaviin sisäisiin syöpymiin ja kuolemaan.
- Varmista, ettei nappiparistoja pääse lasten käsiin. Jos epäillään, että nappiparisto on nielty tai painettu kehon johonkin aukkoon, soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen saadaksesi tietoa hoidosta.
- Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittuja nappiparistoja. Älä käytä muita nappiparistoja tai muunlaisia energialähteitä.
- Älä lataa nappiparistoja, joita ei voi ladata. Nappiparisto voi alkaa vuotaa, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä pura tyhjäksi, lataa, hajota tai polta nappiparistoa. Älä kuumenna nappiparistoa yli valmistajan ilmoittaman enimmäislämpötilan. Muutoin on olemassa kaasun ulos pääsemisen, vuodon tai räjähdyksen aiheuttama kemiallisten palovammojen vaara.
- Poista käytetyt nappiparistot ja kierrätä tai hävitä paristot heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta. ÄLÄ hävitä nappiparistoja sekajätteen mukana tai polta niitä. Tyhjentynyt nappiparisto voi alkaa vuotaa ja siten vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa henkilövahingon.
- Myös käytetyt nappiparistot voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Käsittele käytettyjä nappiparistoja yhtä huolellisesti kuin uusiakin.
- Älä päästä vaurioitunutta nappiparistoa kosketuksiin veden kanssa. Paristosta ulos pääsevä litium voi veden kanssa reagoidessaan synnyttää vetyä, mistä voi seurata tulipalo, räjähdys tai loukkaantumisia.
Kuvaus
Tarkoituksenmukainen käyttö
Hilti ON!Track smart tag AI T320 mahdollistaa käyttöaineen tunnistamisen langattoman tiedonsiirron tai DataMatrix-koodin perusteella. AI T320 lähettää aktivoimisensa jälkeen jatkuvasti radiotaajuussignaalia, jonka perusteella Hilti ON!Track-järjestelmäratkaisulla voidaan määrittää sijainti. Hilti llä on tuotteiden varastonhallintaan tarjolla sekä mobiili- että nettisovellus. AI T320 -tunnisteen paristoa ei voi vaihtaa.Toimituksen sisältö
20 x AI T320, käyttöohjeMuita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group
Tekniset tiedot
Mitat (pituus x leveys x korkeus) |
32,3 mm x 22,3 mm x 5,3 mm (1,27 in x 0,88 in x 0,21 in) |
Suojausluokka |
IP 67 ja IP 69 |
Käyttölämpötila |
−20 ℃ … 60 ℃ (−4 ℉ … 140 ℉) |
Varastointilämpötila |
−20 ℃ … 30 ℃ (−4 ℉ … 86 ℉) |
Paristo (ei vaihdettavissa) |
Nappiparisto CR2032 |
Käyttöaika (huoneenlämpötilassa) |
4 vuotta |
Signaalin kantama (voi olosuhdetekijöiden vuoksi vaihdella suuresti) |
30 m (98 ft - 5 in) |
Signaalietäisyys |
7 s |
Taajuus |
2 402 MHz … 2 480 MHz |
Max. lähetysteho |
4,0 dBm |
Aktivointi
- Ota AI T320 pakkauksesta ja laske se vaakapinnalle.
- Käännä AI T320 -tunnistetta 180° ja laske se taas pinnalle.
- Näin AI T320 aktivoitu hetkeksi ja lähettää signaalia 30 sekunnin ajan.
- Näin AI T320 aktivoitu hetkeksi ja lähettää signaalia 30 sekunnin ajan.
- Lisää 30 sekunnin kuluessa AI T320 sovellukseen Hilti ON!Track.
- AI T320 on nyt aktivoitu pysyvästi.
- AI T320 on nyt aktivoitu pysyvästi.
Kuljettaminen
Hävittäminen
Hilti ON!Track smart tag AI T320 sisältää kiinteästi asennetun nappipariston. Hävitä tuote sen vuoksi samalla tavalla kuin nappiparisto hävitetään.Älä hävitä AI T320 -tunnisteita sekajätteenä, vaan maakohtaisten määräysten mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu
- Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
FCC-ohje (vain USA) / IC-ohje (vain Kanada)
Häiriöttömyyttä ei voida taata kaikissa asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka voidaan määrittää kytkemällä laite pois ja uudelleen päälle, häiriön poistamiseen suositellaan seuraavia toimenpiteitä:- Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
- Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
- Liitä laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin, jota laitteen toiminta häiritsee.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai radio-/TV-asentajaan.
Laitteen käyttöönotto edellyttää seuraavan kahden vaatimuksen täyttymistä:
- Tämä laite ei tuota haitallista säteilyä.
- Laitteen pitää sietää siihen kohdistuva häiriösäteily, mukaan lukien odottamattomia toimintoja aiheuttavat häiriösäteilyt.
Lisätietoja
RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi) Tämä taulukko koskee Kiinaa.Maakohtaiset hyväksynnät
Seuraavat kappaleet sisältävät maakohtaiset hyväksyntävaatimukset.
Edellytykset : Singapore
DA105282
Edellytykset : Meksiko
Tuotetiedot
Malli |
2282471 2273202 |
País de origem: Tailândia
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
VaatimustenmukaisuusvakuutusValmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Tuotetiedot
Malli |
2282471 2273202 |