Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

Akkutyökalut, jotka saavat työsi sujumaan

Cordless in Charge

Me Hiltillä pyrimme tekemään kaikkemme auttaaksemme sinua parantamaan tuottavuuttasi. Työkalujemme ansiosta voit työskennellä keskeytyksettä, palvelumme tukevat liiketoimintaasi, ja koulutetut myyjämme ja insinöörimme tekevät yhteistyötä kanssasi auttaakseen sinua kehittämään liiketoimintaasi tulevaisuudessa. 

Laajan akkutyökaluvalikoimamme avulla lisäät tuottavuuttasi ja parannat työturvallisuutta työmaalla. 

Hiltin avulla saat työsi sujumaan.

Hilti akkutyökalut kaikkiin sovelluksiin

TUTUSTU UUSIIN AKKUTYÖKALUIHIMME

IF TOOLS COULD TALK

JOS TYÖKALUT OSAISIVAT PUHUA

Minkälaisia tarinoita ne kertoisivat?

Kerro meille tarinasi
SB 4-A22 band saw

AKKUTYÖKALUT METALLINTYÖSTÖÖN

Hiltin metallin hiontaan, katkaisuun ja viimeistelyyn tarkoitetut akkutyökalut, tarvikkeet ja palvelut tarjoavat täydellisen ratkaisun metallialan ammattilaisille ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, messingin, kuparin ja titaanin työstämiseen.

Lue lisää
AKKUPORAKONEET JA AKKUISKUPORAKONEET

AKKUPORAKONEET JA AKKUISKUPORAKONEET

Harjattomalla moottorilla varustetut, ergonomisesti suunnitellut ja laajan lisävarustevalikoiman tarjoavat Hiltin akkukäyttöiset porakoneet ja iskuporakoneet on suunniteltu vastaamaan käyttäjien tarpeita. 

Lue lisää

Sovellukset

Ratkaisut kaikille työmaille

Tarvitset työkaluja, joilla voit viedä työsi loppuun ilman keskeytyksiä. Siksi olemme kehittäneet akkutyökalut ja akut, jotka tarjoavat johdollisten työkalujen tehon, ehdottoman joustavuuden ja koko päivän kestävän akun latauksen. 

Akkutyökalumme tarjoavat maksimaalista suorituskykyä kaikkiin sovelluksiin aina leikkaamisesta ja poraamisesta sahaamiseen ja hiomiseen.

Sovellukset

Tuotteet

Tuottavat innovaatiot

Kaikki Hiltin akkutyökalut on suunniteltu lisäämään tuottavuutta tarjoamalla johdollisiin työkaluihin verrattavan suorituskyvyn. Hiltin työkalut on kehitetty vastaamaan monipuolisen työskentelyn, suorituskyvyn ja turvallisuuden vaatimuksiin.

Tuotteet

Teknologia

Tiedon ytimessä

Historiansa aikana Hilti on kehittänyt uraauurtavia innovaatioita, on osaltaan ollut mukana muokkaamassa rakennusteollisuutta sekä panostanut voimakkaasti akkutyökalujen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Valitse teknologia nähdäksesi, kuinka me Hiltillä autamme parantamaan tuottavuuttasi ja tarjoamme sinulle tarvitsemasi suorituskyvyn.

Teknologia

Palvelut

Liiketoimintasi tukena

Hilti, jolla on pitkäaikainen rakennusalan osaaminen ja yli 15 000 erikoistunutta teknistä asiantuntijaa eri puolilla maailmaa, haluaa aina tarjota parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaiden sovelluksiin. Hiltin globaali tuoteteknologian tuntemus sekä palvelut ja konsultointi auttavat sinua hallitsemaan oman työmaasi kannattavuutta.

Palvelut

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä