Akkutyökaluilla työt sujumaan

Hiltin innovaatiot jokapäiväisiin sovelluksiin

Katso, miten johdoista eroon pääseminen vaikuttaa liiketoimintaasi. Hiltin tehokkaat, ketterät ja monipuoliset akkutyökalut auttavat nostamaan liiketoimintasi tuottavuuden ja kannattavuuden uudelle tasolle teet sitten porausta, hiontaa tai katkaisua. 

Sovellukset

Tutustu ratkaisuihimme, jotka saavat työsi luistamaan

Akut ja laturit

Akut ja laturit

Kaikki Hiltin akut ja laturit on suunniteltu vastaamaan monenlaisten työkalujen ja sovellusten vaatimuksiin, joten käytössäsi on aina tehtävään sopiva suorituskyky. Täysin yhteensopiva 22V-tuoteperhe mahdollistaa uusien ja vanhojen työkalujen ja akkujen yhdistämisen keskenään luotettavien ja alan johtavien palvelujen tukemana. Akkumme on rakennettu kestämään, mutta jos niihin kuitenkin tulee vika, vaihdamme ne veloituksetta ensimmäisten kahden vuoden ajan tai Työkalupalvelua käytettäessä kolmen vuoden ajan.  

 

Lue lisää
Iskuporaus, piikkaus ja purku

Iskuporaus, piikkaus ja purku

Alan johtavat, betonin ja muurattujen rakenteiden käsittelyyn tarkoitetut akkukäyttöiset kombi, pora- ja piikkausvasaramme tarjoavat pidemmän työskentelyajan yhdellä latauksella sekä johtotyökalujen suorituskyvyn. Kun työkaluun yhdistetään integroitu ja suoraan työkalun akusta virtansa saava pölynpoistojärjestelmä (DRS), poraus- ja purkutöistä tulee käytännössä pölyttömiä, joten työt valmistuvat entistä nopeammin ja turvallisemmin.

Lue lisää
Poraaminen

Poraaminen

Meiltä löydät kaiken tarvitsemasi, etsitpä sitten yleiskäyttöistä poraa jokapäiväisiin tehtäviin tai tietyn materiaalin, kuten puun tai metallin, poraamiseen sopivaa poraa. 

Lue lisää
Pulttaus ja ankkurointi

Pulttaus ja ankkurointi

Pulttauksessa ja ankkuroinnissa tarvitaan työkalua, joka tarjoaa sopivan vääntömomentin ja voimaa, johon voi luottaa. Hiltin akkutoimiset iskuvääntimet tekevät työskentelystä turvallista, nopeaa ja helppoa, ja niistä on saatavilla useita eri kokovaihtoehtoja.

Lue lisää
Ruuvaus

Ruuvaus

Hiltillä on useita erinomaisia työkaluja ruuvien kiinnittämiseen puuhun tai metalliin. Meillä on sopiva työkalu jokaiseen työhön helppokäyttöisistä iskuvääntimistä tehokkaisiin porakoneisiin. 

Lue lisää
Direct fastening

Suorakiinnitys

Hiltin ensimmäiset akkutoimiset suorakiinnitystyökalut on suunniteltu mahdollisimman turvalliseen ja tuottavaan työskentelyyn. 

Lue lisää
Katkaisu

Katkaisu

Akkusahamme katkaisevat ja leikkaavat nopeasti kaikki tarvitsemasi materiaalit metallista puuhun. Hiltin akkusaha tarjoaa sähkösahan tehon – mutta ilman johtoa. 

Lue lisää
Hionta

Hionta

Hionta on nyt entistä helpompaa ergonomisilla, monipuolisilla ja käyttäjäystävällisillä akkukulmahiomakoneillamme.

Lue lisää
Putkipuristin

Putkien puristaminen

Käyttövesi- ja lämmitysputkien asennuksessa tarvitaan nopeita ja luotettavia putkipuristimia. Hiltin akkupuristimilla syntyvät vahvat liitokset luotettavien palvelujemme tukemana. 

Lue lisää

Kumppanisi 24/7

Tiimimme ovat aina valmiita auttamaan työstä ja sijainnista riippumatta

Account Managerimme ja insinöörimme tulevat käymään työmaallasi ja tarjoavat juuri sinun tarpeisiisi sopivia ratkaisuja. 

Asiakaspalvelutiimimme pystyy tarjoamaan tietoa, ottamaan vastaan tilaukset sekä järjestämään toimitukset ja korjaukset vain yhdellä puhelulla. Jos käytät mieluiten Click & Collect -palveluamme, tule käymään Hilti Myymälässä, jossa saat tuotteemme heti mukaasi, voit kokeilla työkalujamme ja tarvikkeitamme ja saat neuvoja asiantuntevalta henkilökunnaltamme.

Oma asiakaspalvelijasi on vain yhden puhelinsoiton päässä

Jaa