TEHOSTA SUORITUSKYKYÄSI

Tehokkaat 12V, 22V ja 36V työkaluakut varmistavat työmaasi tuottavuuden ja tuovat lisää virtaa työhö

Hiltin akut ja laturit edustavat viimeisintä litiumioniteknologiaa ja tarjoavat hyvän kestävyyden vaativissa olosuhteissa. Ne vastaavat eri työkalujen ja sovellusten vaatimuksiin, joten käytössäsi on aina tehtävään sopiva suorituskyky paketissa, johon voit luottaa. 

Powering your tools with Hilti batteries

Hiltillä on sopiva työkalun akku jokaiseen sovellukseen.

Hilti 12 voltin akut

Kevyet ja kompaktit 12V Li-ion -akut tarjoavat erinomaisen tehon, hyvän työskentelymukavuuden ja suorituskyvyn kevyissä sovelluksissa.

B12 akut
Hilti 22 voltin akut

Tehokkaat 22V Li-ion -akut tarjoavat pitkän käyttöajan ja kestävyyden, jota vaaditaan monenlaisissa sovelluksissa.

B22 akut
Hilti 36 voltin akut

Suuritehoiset 36V Li-ion -akut tarjoavat akkutyökaluille johdollisiin työkaluihin verrattavan tehon ja äärimmäisen pitkän akunkeston vaativissa sovelluksissa. 

B36 akut
Hiltin akkulaturit

Nopeasti lataavat ja kestävät pika-, multi- ja autolaturit ovat yhteensopivia kaikkien Hiltin akkujen kanssa.

Lataus

Saavuta uusi suorituskyvyn taso

Uudet 12V ja 22V akut tarjoavat joustavuutta ja pitkän käyttöajan vaativille sovelluksillesi

B12 4.0 -akuissa käytetään uutta litiumioni-kennoteknologiaa, joka lisää Hilti 12V -työkalujen käyttöaikaa kevyissä ja erikoissovelluksissa.

Hiltin 22 V -akkuvalikoimaa täydentävät uudet B22 4.0- ja B22 8.0 -akut, joiden ohut ja kestävä rakenne tasapainottaa työkalusi täydellisesti. Kevyt paino ja ensiluokkainen teho riittävät kaikkein vaativimpiinikin töihin.

The B22 and B12 batteries offer flexibility for a range of jobs

Eri akkukapasiteetit

12V 2.6 Ah - 36V 9.0 Ah, valitse sovellukseesi parhaiten sopiva järjestelmä

Jos sinun on tehtävä valinta akun kapasiteetin tai koon välillä, 12V, 22V ja 36V työkaluakkumme tarjoavat kaiken tarvitsemasi sovelluksissa, joissa vaaditaan kevyttä painoa tai suurta kapasiteettia. 

Hilti käyttää kaikissa akuissaan Cordless Power Care (CPC) -tekniikkaa, joka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja varmistaakseen tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä tarkan lataustason näytön.

Valitse sinulle sopiva kapasiteetti

OIKEAN AKUN VALINTA

Akkutyökalua ja akkuja valittaessa kannattaa pohtia, riittävätkö akut tehtävään työhön. 

Akkuja on saatavana kolmea eri jännitettä, ja voit valita tarpeitasi vastaavan akkukonejärjestelmän riippuen siitä, mikä sinulle on tärkeää: akun paino, käyttöaika ja teho. Hyvä uutinen on, että Hiltin työkalu- ja akkuvalikoimasta löydät aina sovelluksiisi sopivan suorituskyvyn.

Oikean akun valinta Hiltin akkutyökaluun

Cordless Power Care

Enemmän latauskertoja ja tasaisempi suorituskyky akkutyökaluillesi

Akkujemme käyttöikä on erittäin pitkä Hilti Cordless Power Care (CPC) -teknologian ansiosta. Akkumme vastaavat suorituskyvylle asetettuja odotuksia myös jatkuvassa käytössä ja talvipakkasella. 

Cordless Power Care -teknologian ansiosta litium-ioniakkujen latauskertojen määrä kasvaa ja keskeytyksetön suorituskyky paranee. Jokaista kennoa voidaan ohjata sähköisesti lataamisen sekä käytön aikana parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja alustan tehokkuuden takaamiseksi. 

Hiltin CPC-teknologia auttaa pidentämään akun käyttöikää

Mitä Cordless Power Care tarjoaa

Mitä Cordless Power Care tarjoaa

Akkualusta

3 eri jännitteen ja ampeerituntikapasiteetin joukosta voit valita akun, joka antaa virtaa työkaluillesi aina pienistä akkuruuvaimista raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin piikkausvasaroihin.

Hiltin akuilla on pitkä käyttöikä ja optimaalinen ilmavirtaus ylikuumenemisen vähentämiseksi. Niissä on suuremmat kennot, jotka vähentävät akun sisäistä vastusta. 

 

Tehokas ja käyttövarma akkualusta

Tehokkuus ja käyttövarmuus

Luotettavuus on kriittinen menestystekijä, ja tarvitset työkaluakkuja, joihin voit luottaa työskennelläksesi äärimmäisissä - joko erittäin kuumissa tai kylmissä - olosuhteissa.

Hilti-akun sivussa olevan painikkeen avulla näet välittömästi akun jäljellä olevan varauksen kirkkaiden LED-valojen ansiosta. 

Hiltin akuissa on kestävä ja vahva kotelo, joka suojaa akkua vaurioitumiselta

Kunnossapito ja suojaaminen

Lasikuitukotelolla, sinetöidyllä elektroniikalla ja yksilöllisellä kennojen suojauksella varustetut Hilti-akut varmistavat kestävän käytön työmaatyöskentelyssä.

Vahvistettu akkukotelo, joka kestää iskuja 4 kertaa paremmin kuin tavalliset muoviakut, suojelee akkua työmaan vaativilta olosuhteilta.

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Rakenna oma työkaluvalikoimasi Make It Fit -valitsimen avulla

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa