Pulttaus ja ankkurointi

Hiltin iskevät mutterin- ja ruuvinvääntimet saavat työt luistamaan

Pulttauksessa ja ankkuroinnissa tarvitaan työkalua, joka tarjoaa sopivan vääntömomentin ja voimaa, johon voi luottaa. Hiltin akkutoimiset iskuvääntimet tekevät työskentelystä turvallista, nopeaa ja helppoa, ja niistä on saatavilla useita eri kokovaihtoehtoja.

Meiltä löytyy ratkaisu oli pohjamateriaalisi mikä tahansa.

Mutterinvääntimemme tarjoavat pitkän toiminta-ajan ja korkeaa suorituskykyä niin kevyisiin kuin vaativiinkin pulttaus- ja ruuvaussovelluksiin.

Pulttien kiinnitys metalliin

Varmista tehokas ja nopea työskentely valitsemalla Hiltin akkutyökaluihin myös ensiluokkaiset Hiltin voimahylsyt ja vääntövarret.

Betoniin ankkurointi

Ankkurien asennuksen kolme kulmakiveä: SafeSet

Turvallisuus. Tuottavuus. Hyväksyntä. SafeSet on Hiltin menetelmä ankkurien määräysten mukaiseen, laadukkaaseen ja  nopeaan asennukseen.

SIW 6AT-A22 yhdessä SI-AT-A22-moduulin kanssa täyttää kaikki SafeSet-kriteerit, sillä ne säästävät aikaa ja kustannuksia sekä poistavat asennusvirheiden mahdollisuuden.  

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Jaa