Ratkaisut katkaisuun

Hiltin akkutoimisten katkaisutyökalujen valikoima tarjoaa tehokkaita ratkaisuja työpäivään

Akkusahamme katkaisevat ja leikkaavat nopeasti kaikki tarvitsemasi materiaalit metallista puuhun. Hiltin akkusaha tarjoaa johtokoneen tehon – mutta ilman johtoa. 

Ratkaisut katkaisuun

Meiltä löytyy ratkaisu oli pohjamateriaalisi sitten mikä tahansa

Puun sahaus

Tutustu pyörö- ja puukkosahoihimme, joilla pystyt sahaamaan nopeasti, suorasti ja tarkasti puuta ja puukomposiittia.

Puun sahaus
Metallin katkaisu

Metallin katkaisuun tarkoitetut Hiltin erityistyökalut ja terät on suunniteltu kestämään, ja niillä metallin katkaisu sujuu nopeasti niin kevyessä kuin vaativassakin purkutyössä. 

Metallin katkaisu
Kipsilevyjen sahaaminen

Tarjoamme laajan valikoiman työkaluja kulutusta kestävien rakennuslevyjen ja kuitusementtilevyjen kaltaisten tiheiden materiaalien leikkaukseen.

Kipsilevyjen sahaus
Cutting concrete

Tutustu kevyeen betonin leikkaukseen suunniteltujen työkalujen ja terien valikoimaamme.

Betonin leikkaus

Tutustu työmaan tuottavuutta ja turvallisuutta parantaviin teknologioihimme

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennusteknologia (AVR) vähentää käyttäjän altistumista käsiin kohdistuvalle tärinälle jopa kahdella kolmasosalla kilpaileviin työkaluihin verrattuna.

Smart Power

Smart Power

Smart Power -teknologia säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan, mikä pitää leikkaustehon tasaisen korkeana ja suojaa moottoria ylikuormittumiselta.

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää koneen runkoa pyörimästä hallitsemattomasti terän juuttuessa kiinni ja auttaa näin välttämään vaaratilanteiden syntymisen.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Rakenna oma työkaluvalikoimasi Make It Fit -valitsimen avulla

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa