Suorakiinnitys

Akkunaulaimemme nopeuttavat asennustyötä ja saavat työt luistamaan

Akkutoimiset suorakiinnitystyökalumme (jotka eivät tarvitse kaasua eivätkä patruunoita) on suunniteltu mahdollisimman turvalliseen ja tuottavaan työskentelyyn

Meiltä löytyy perusratkaisu kaikkiin materiaaleihin

Akkutoimista suorakiinnitysteknologiaa laadukkaaseen ja luotettavaan betoniin kiinnitykseen.

Betoniin kiinnittäminen

Pakokaasutonta suorakiinnitysteknologiaa teräkseen naulaamiseen.

Teräkseen kiinnittäminen

Siirry käyttämään akkuvoimaa

Sano hyvästit pään yläpuoliselle poraamiselle ja kasvoille putoavalle pölylle BX-3-akkunaulaimen avulla. Tämä kevyt suorakiinnitystyökalu toimii 10 kertaa nopeammin kuin ankkurointi, ei sisällä sisäistä polttoainetta, kuten jauhetta tai kaasua, ja siinä on todella alhainen rekyyli. Työkalu on lähes pölytön ja sen HAVS-arvo on vain 0,01 HSE-pistettä. Se on todennäköisesti vaivattomin koskaan käyttämäsi kiinnitystyökalu. Lisäksi siinä voi käyttää kätevästi samaa akkua kuin useimmissa akkutyökaluissamme, joita sinulla ehkä jo on.

Vaihda parempaan!

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Jaa