Porausratkaisut

Hiltin akkuporakoneiden valikoima tarjoaa tehokkaita ratkaisuja, jotka saavat työt luistamaan

Hiltin akkuporakoneet on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman pitkän toiminta-ajan ja korkean suorituskyvyn puuta, metallia ja muurattuja rakenteita työstettäessä.

Hiltin ergonomisilla ja tehokkailla poravasaroilla voit työskennellä mukavasti koko päivän. Nopeussäädön ansiosta betonin ja muurattujen rakenteiden porauksessa sinulla on aina käytössä sopivan voimakas vääntö ja nopeus. Kun työkaluun yhdistetään integroitu ja suoraan työkalun akusta virtansa saava pölynpoistojärjestelmä (DRS), porauksesta tulee käytännössä pölytöntä, joten työt valmistuvat entistä nopeammin ja turvallisemmin.

Drilling solutions

Meiltä löytyy ratkaisu oli pohjamateriaalisi sitten mikä tahansa

Poraus puuhun

Tarvitsitpa sitten korkean vääntömomentin erikoistyökalua tai työjuhtaa päivittäiseen käyttöön, valikoimastamme löytyy oikea työkalu kaikkiin puunporaustehtäviin.

Puun poraus
Drilling in metal

Metallin porauksessa tarvitaan työkaluja, jotka ovat nopeita, voimakkaita ja toimivat aina luotettavasti. Valikoimassamme riittää valinnan varaa.

Metallin poraus
Poraus betoniin

Aina harjateräkseen osumista ei voi välttää. Laaja valikoima poravasaroita sekä alan johtavat TE-CX-terät varmistavat, että käytössäsi on tarpeeksi voimaa ja suorituskykyä työn suorittamiseen. Kun työkaluun yhdistetään integroitu ja suoraan työkalun akusta virtansa saava pölynpoistojärjestelmä (DRS), porauksesta tulee käytännössä pölytöntä, joten työt valmistuvat entistä nopeammin ja turvallisemmin.

Betonin poraus
Poraus muurattuihin rakenteisiin

Tutustu kevyiden, kestävien ja suorituskykyisten muurauksen poraukseen tarkoitettujen työkalujen valikoimaamme.

Muurattujen rakenteiden poraus

Tutustu työmaan tuottavuutta ja turvallisuutta parantaviin teknologioihimme

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää välittömästi työkalun liiallisen kääntymisen terän juuttuessa ja suojaa näin käyttäjää loukkaantumiselta

Pölynpoistojärjestelmä

Pölynpoistojärjestelmä

Pölynpoistojärjestelmä (DRS) estää vaarallisen hienon pölyn leviämisen ympäristöön sekä parantaa tuottavuutta ja vähentää työkalujen ja tarvikkeiden kulumista. 

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennusteknologia (AVR) vähentää käyttäjän altistumista käsiin kohdistuvalle tärinälle jopa kahdella kolmasosalla kilpaileviin työkaluihin verrattuna.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Rakenna oma työkaluvalikoimasi Make It Fit -valitsimen avulla

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa