Hiontaratkaisut

Hiltin akkutoimiset kulmahiomakoneet saavat työt luistamaan

Hionta on nyt entistä helpompaa ergonomisilla, monipuolisilla ja käyttäjäystävällisillä akkutoimisilla kulmahiomakoneillamme.

Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin pohjamateriaaleihin

Kun käytössäsi on täydellinen Hilti-järjestelmä, betonin hionta ei enää ole pölyistä eikä aikaa vievää, vaan se sujuu nopeammin, puhtaammin ja turvallisemmin.

Betonin hionta

Metallin käsittelyyn tarkoitetuissa kulmahiomakoneissamme on harjattomat moottorit, laikkajarru sekä työskentelyä helpottavat ilman työkaluja vaihdettavat laipat. Nopeussäädön ansiosta voidaan valita juuri sovellukseen sopiva kierrosluku.

Metallin hionta

Tutustu työmaan tuottavuutta ja turvallisuutta parantaviin teknologioihimme

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää välittömästi työkalun liiallisen kääntymisen terän juuttuessa ja suojaa näin käyttäjää loukkaantumiselta

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennusteknologia (AVR) vähentää käyttäjän altistumista käsiin kohdistuvalle tärinälle jopa kahdella kolmasosalla kilpaileviin työkaluihin verrattuna.

Pölynpoistojärjestelmä

Pölynpoistojärjestelmä (DRS) estää vaarallisen hienon pölyn leviämisen ympäristöön sekä parantaa tuottavuutta ja vähentää työkalujen ja tarvikkeiden kulumista. 

Smart Power

Smart Power -teknologia säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan, mikä pitää leikkaustehon tasaisen korkeana ja suojaa moottoria ylikuormittumiselta.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Jaa