Poraus, piikkaus ja purku

Hiltin akkutoimiset pora- ja piikkausvasarat saavat työt luistamaan

Alan johtavat, betonin ja muurattujen rakenteiden käsittelyyn tarkoitetut akkukäyttöiset kombi, pora- ja piikkausvasaramme tarjoavat pidemmän työskentelyajan yhdellä latauksella sekä johtotyökalujen suorituskyvyn. Kun työkaluun yhdistetään integroitu ja suoraan työkalun akusta virtansa saava pölynpoistojärjestelmä (DRS), poraus- ja purkutöistä tulee käytännössä pölyttömiä, joten työt valmistuvat entistä nopeammin ja turvallisemmin

Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin sovelluksiin

Hiltin akkutoimisista poravasaroista on saatavilla useita erikokoisia versioita, joten jokaiseen tehtävään on saatavilla sopiva yhdistelmä voimaa, suorituskykyä ja ergonomiaa. Valikoimastamme löytyy sopiva porakone, tarvittiinpa sitten ketterää konetta ahtaissa tiloissa työskentelyyn tai johdollisen työkalun voimaa teräsbetonin poraukseen.

Iskuporaus

Meiltä löytyy talttaukseen ja piikkaukseen kattava valikoima työkaluja ja tarvikkeita, joiden avulla työ valmistuu nopeasti ja helposti.

Piikkaus

Akkutoimiset piikkausvasaramme ovat luotettavia kumppaneita kevyisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan suorituskykyistä ja erittäin voimakasta purkutyökalua.

Purku

Tutustu työmaan tuottavuutta ja turvallisuutta parantaviin teknologioihimme

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää välittömästi työkalun liiallisen kääntymisen terän juuttuessa ja suojaa näin käyttäjää loukkaantumiselta

Pölynpoistojärjestelmä

Pölynpoistojärjestelmä (DRS) estää vaarallisen hienon pölyn leviämisen ympäristöön sekä parantaa tuottavuutta ja vähentää työkalujen ja tarvikkeiden kulumista. 

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennusteknologia (AVR) vähentää käyttäjän altistumista käsiin kohdistuvalle tärinälle jopa kahdella kolmasosalla kilpaileviin työkaluihin verrattuna.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Jaa