Valaistusratkaisut työmaalle

Hiltin ratkaisut työmaavalaistukseen nostavat tuottavuuden uudelle tasolle

Alan johtavan teknologian sekä 12V- ja 22V-järjestelmien yhteensopivuuden ansiosta akkuvalaisimemme ovat erinomainen lisäys kalustoosi.

Työmaan valaiseminen

Meiltä löytyy ratkaisut niin pienten kuin suurtenkin alueiden valaisuun

Hilti SL 2 -akkulamput ovat saatavilla sekä B12- että B22-akkujärjestelmiin

Työkohteen valaistus

Akkutoiminen SL 2 LED -työvalo valaisee jopa koko työpäivän yhdellä latauksella. Kääntyvän pään ja sisäänrakennetun ripustuskoukun ansiosta se soveltuu erinomaisesti rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen.

Hilti SL 6-A22 -aluevalaisin on tarkoitettu lukuisiin erilaisiin työmaasovelluksiin

Työkohteen valaisu

SL 6-A22 -aluevalaisin pystyy valaisemaan koko huoneen, ja siinä on kolme kirkkaustilaa, jotka tuottavat 1000, 2000 tai 3000 lumenin valotehon. Et siis tarvitse useita akkutoimisia lamppuja työkohteen valaisemiseen.

VALITSE SINULLE SOPIVIN LAMPPU

VAKIO-OMINAISUUTENA JOUSTAVUUS

Paljon erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia sisäänrakennettujen koukkujen ja kääntyvien päiden ansiost

Kun tarvitaan kirkasta valoa, lattiatasolla oleva valaisin ei aina riitä eikä johtojen vetäminen työmaalle ole kovin houkutteleva vaihtoehto.

 Sen vuoksi olemme kehittäneet SL 2- ja SL 6 -työvalot, joissa on säädettävät päät ja sisäänrakennetut kiinnitysmahdollisuudet, joiden ansiosta ne voidaan kiinnittää lukuisiin erilaisiin pintoihin, jolloin ne eivät ole työmaan laitteiden tiellä eivätkä aiheuta kompastumisvaaraa. 

Valaistusratkaisumme tarjoavat korkeaa valotehoa ja varjotonta valaistusta kaikkiin työkohteisiisi.

 

360 astetta kääntyvissä SL 2-A12- ja SL 2-A22 -akkulampuissa joustavuus on vakiovarusteena

Akkutoimista suorituskykyä työkohteen valaisuun

Kehittynyttä 12V- ja 22V-akkuteknologiaa työvaloihin

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Rakenna oma työkaluvalikoimasi Make It Fit -valitsimen avulla

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa