RATKAISUT METALLIN TYÖSTÄMISEEN

Ammattilaisille suunnitellut akkutyökalut metallin tarkkaan hiontaan, viimeistelyyn ja kiillotukseen

Täydellinen akkutoiminen ratkaisu metallin käsittelysovelluksiin messingille, kuparille, titaanille sekä hiili- ja ruostumattomalle teräkselle.

Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin sovelluksiin

Kevyet ja monipuoliset työkalut täyttävät metallin ja ruostumattoman teräksen (inox) hionta-, viilaus- ja viimeistelytöiden vaatimukset.

Metallin viimeistely

Metallin leikkaukseen tarkoitetut Hiltin erityistyökalut ja terät on suunniteltu kestämään, ja niillä metallin leikkaus sujuu nopeasti niin kevyessä kuin vaativassakin purkutyössä. 

Metallin katkaisu

Metallin porauksessa tarvitaan työkaluja, jotka ovat nopeita, voimakkaita ja toimivat aina luotettavasti. Valikoimassamme riittää valinnan varaa.

Metallin poraus

Metallin käsittelyyn tarkoitetuissa kulmahiomakoneissamme on harjattomat moottorit, laikkajarru sekä työskentelyä helpottavat ilman työkaluja vaihdettavat laipat.

Metallin hionta

Tutustu työmaan tuottavuutta ja turvallisuutta parantaviin teknologioihimme

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää välittömästi työkalun liiallisen kääntymisen terän juuttuessa ja suojaa näin käyttäjää loukkaantumiselta

Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

Aktiivinen tärinänvaimennusteknologia (AVR) vähentää käyttäjän altistumista käsiin kohdistuvalle tärinälle jopa kahdella kolmasosalla kilpaileviin työkaluihin verrattuna.

Smart Power

Smart Power -teknologia säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan, mikä pitää leikkaustehon tasaisen korkeana ja suojaa moottoria ylikuormittumiselta.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Jaa