Putkien puristaminen

Me huolehdimme puristimista, puristusleuoista ja niiden huolloista, jotta sinä voit keskittyä omaan

Juomavesiputkia tai lämmitysjärjestelmien putkia asennettaessa luotettavuus ja nopeus ovat avainasemassa. Uusien akkutoimisten Hilti NPR 19-A- ja NPR 32-A -putkipuristimiemme ja Hiltin kattavien palvelujen avulla teet liitoksista kestäviä.

Putkien puristaminen

Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin putkimateriaaleihin ja -kokoihin

Metal and plastic

Meiltä löytyy oikeat työkalut ja puristusleuat niin teräs-, kupari- kuin komposiittiputkienkin puristamiseen.

Metalli- ja muoviputkien puristus

OIKEA PURISTUSTEKNOLOGIA

Putkia puristettaessa kaikkein tärkeintä on vahvan ja luotettavan liitoksen luominen

Uusia akkutoimisia Hilti-putkipuristimia käyttäessäsi voit olla varma siitä, että työ on tehty oikein, sillä työkaluissa on integroitu anturi, joka varoittaa puutteellisista puristuksista merkkiäänellä ja vilkkuvalla valolla. Nämä varoitukset ilmoittavat myös työkalun teknisistä ongelmista ja tarpeellisista korjauksista, joten voit olla varma siitä, että puristus on aina tehty perusteellisesti.  

 

NPR 19-A -akkuputkipuristin

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Rakenna oma työkaluvalikoimasi Make It Fit -valitsimen avulla

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa