Ruuvien kiinnitys

Hiltin akkutoimiset iskuvääntimet ja porakoneet saavat työt luistamaan

Valikoimassamme on useita erinomaisia työkaluja ruuvien kiinnittämiseen puuhun tai metalliin. Meillä on sopiva työkalu jokaiseen työhön helppokäyttöisistä iskuvääntimistä tehokkaisiin porakoneisiin.

Ruuvien kiinnitys

Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin pohjamateriaaleihin

Screw fastening into wood

Tarjoamme laajan valikoiman työkaluja ja kärkiä ruuvien kiinnittämiseen puuhun, joiden voiman ja monipuolisuuden ansiosta työt sujuvat nopeasti.

Puu
Ruuvien kiinnittäminen kipsilevyyn

Tutustu ratkaisuumme, jonka avulla kipsilevyt voidaan kiinnittää nopeasti seinien ja kattojen metalli- tai puurunkoihin.

Kipsilevy
Metalliin kiinnittäminen

Ratkaisut itseporautuvien ja itseuppoutuvien ruuvien kiinnittämiseen lukuisiin eri metalleihin, kuten teräkseen ja alumiiniin.

Metalli
Vääntörajoitettu kiinnittäminen

Erityistyökalut sisäänrakennetulla momenttikytkimellä ja syvyysmittarilla itseporautuvien ruuvien kiinnittämiseen.

Hallittua vääntöä
Ruuvien kiinnittäminen viimeistelytöissä

Maksimoi suorituskyky viimeistelytöissä valitsemalla akkutyökaluihisi Hiltin laadukkaat tarvikkeet.

Viimeistely
Erikoismetalliin kiinnittäminen

Tehokkaat akkutoimiset porakoneet kiinnityksen erityissovelluksiin.

Erityismateriaalit

Tutustu työmaan tuottavuutta ja turvallisuutta parantaviin teknologioihimme

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin

Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää välittömästi työkalun liiallisen kääntymisen terän juuttuessa ja suojaa näin käyttäjää loukkaantumiselta

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

Edistynyt akkuteknologia

Paranna tuottavuutta Hiltin uusilla litiumioniakuilla. Tehokkaat akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä, ja lasikuidulla vahvistettujen koteloiden ansiosta ne kestävät iskuja jopa neljä kertaa paremmin kuin tavalliset ABS-muovikoteloilla varustetut akut.

Akut ovat yhtä kovia tekemään töitä kuin sinäkin

MAKE IT FIT -valitsin

Olitpa sitten hankkimassa työkaluja tiimisi seuraavaan projektiin tai uutta akkutyökalua kalustoosi, olemme tehneet tarvitsemiesi tuotteiden valinnasta helppoa, etkö joudu maksamaan tuotteista, joita et tarvitse.

Make it Fit -valitsimen avulla voit valita tarvitsemasi työkaluyhdistelmät akkutyökalujen valikoimastamme. Lisäksi se tarjoaa suosituksia akkujen, latureiden ja tarvikkeiden valintaan.

Rakenna oma työkaluvalikoimasi Make It Fit -valitsimen avulla

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa