Tuotteet

Esittelyssä akkutyökalut, jotka on suunniteltu parantamaan tuottavuuttasi

Tiukat aikataulut ja ammattitaitoisen työvoiman puute tarkoittavat, että jokaisesta työmaalla vietetystä tunnista on otettava kaikki irti. Akkutyökalut tarjoavat tehoa ja joustavuutta, minkä ansiosta saat enemmän aikaiseksi lyhyemmässä ajassa - ja autat yritystäsi kasvamaan.

TUTUSTU UUSIIN AKKUTYÖKALUIHIMME

TÄYDELLINEN AKKUKONE KIPSILEVYSOVELLUKSIIN

Paranna tuottavuutta ja vähennä kustannuksia uuden sukupolven SD 5000-A22 02 -väliseinäruuvaimen avulla.

Lue lisää

MONIPUOLINEN AKKUPURISTIN

CD 4-A22 puristin auttaa varmistamaan yksikomponenttisten massojen ja liimojen hallitun annostelun.

Lue lisää

AKKUPORAKONEET JA AKKUISKUPORAKONEET

Harjattomalla moottorilla varustetut, ergonomisesti suunnitellut ja laajan lisävarustevalikoiman tarjoavat Hiltin akkukäyttöiset porakoneet ja iskuporakoneet on suunniteltu vastaamaan käyttäjien tarpeita. 

Lue lisää

AKKUTYÖKALUT METALLINTYÖSTÖÖN

Hiltin metallin hiontaan, katkaisuun ja viimeistelyyn tarkoitetut akkutyökalut, tarvikkeet ja palvelut tarjoavat täydellisen ratkaisun metallialan ammattilaisille ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, messingin, kuparin ja titaanin työstämiseen.

Lue lisää

Kumppanisi 24/7

Tiimimme ovat aina valmiita auttamaan työstä ja sijainnista riippumatta

Account Managerimme ja insinöörimme tulevat käymään työmaallasi selvittääkseen haasteitasi ja tarjotakseen niihin ratkaisuja.

Hiltin asiakaspalvelu tarjoaa tietoja, ottaa vastaan tilauksia, järjestää toimituksia ja huoltoja - ja kaikki vain yhdellä puhelinsoitolla. Pääset tutustumaan tuotteisiimme monissa Hilti myymälöissämme, joissa voit testata työkaluja ja tarvikkeita ja saada neuvontaa. 

Lisäksi verkkosivustomme on käytettävissäsi 24/7, jolloin voit hallita tiliäsi, varata huoltoja, tehdä tilauksia, tutustua teknisiin tietoihin sekä paljon muuta.

Jaa