OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt

Porakoneet ja ruuvaimet

Laaja valikoima tehokkaita ja helposti käsiteltäviä porakoneita ja ruuvaimia kevyisiin ja vaativiin puun, metallin, muurattujen rakenteiden jne. poraamiseen

Laaja valikoima tehokkaita ja helposti käsiteltäviä porakoneita ja ruuvaimia kevyisiin ja vaativiin puun, metallin, muurattujen rakenteiden jne. poraamiseen
SF 4-22 Akkuporakone Pienikokoinen akkuporakone aktiivisella väännönrajoittimella jokapäiväiseen poraukseen ja ruuvaukseen, erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa (Nuron-akkualusta)
SF 4H-22 Akkuiskuporakone Pienikokoinen iskuporakone aktiivisella väännönrajoittimella jokapäiväiseen poraukseen ja ruuvaukseen, erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa (Nuron-akkualusta)
SF 6-22 Akkuporakone Teholuokan porakoneisto aktiivisella väännönrajoittimella ja edistyneellä ergonomialla yleiseen poraukseen ja ruuvaamiseen puuhun ja metalliin (Nuron-akkualusta)
SF 6H-22 Akkuiskuporakone Teholuokan iskuporakone/-ruuvain aktiivisella väännönrajoittimella ja edistyneellä ergonomialla yleiseen poraukseen ja ruuvaamiseen puuhun, metalliin ja muuraukseen (Nuron-akkualusta)
SF 8M-22 akkuporakone Akkuporakone, jossa vaihdettavat istukat, suurempi vääntömomentti ja kierrosluku sekä säädettävä nopeus
SF 10W-22 akkuporakone Korkeamman momentin akkuporakone, joka on tarkoitettu vaativaan käyttöön puuhun ja muihin materiaaleihin
SD 5000-22 Akkuväliseinäruuvain Akkuväliseinäruuvain tehokkaalla Nuron-akulla antamaan lisää vääntöä ja ruuveja latausta kohti ripustettaessa kipsilevyjä, puulevyjä ja ulkovuorausta
SBT 6-22 Akkuporakone Teräksen poraus- ja ruuvaustyökalu tarkkojen reikien esiporaukseen ja S-BT-kierretappien asentamiseen (Nuron-akkualusta)
SFE 2-A12 vaihtoistukallinen porakone/ruuvain Kompaktiakin pienempi monikärkinen 12V akkuporakone (siirtymä, oikea kulma, 13 mm avaimeton ja kuusikulmainen ruuvauskärjenpidin) asennustyöhön ahtaissa tiloissa ja kulmien lähellä
SF 2-A12 akkuporakone Kompaktin luokan 12V Li-ion -akkuruuvain harjattomalla moottorilla ja 10 mm:n avaimettomalla istukalla, kun vaatimuksena on helppo käytettävyys, kevyt paino ja tarkka hallinta
SF 8M-A22 akkuporakone Huippuluokan akkutoiminen 22 V porakone/ruuvain nelivaihteisella vaihteistolla ja varmalla istukalla poranterän luisumisen vähentämiseksi ja suuren tehon takaamiseksi metallin porauksessa
SF 10W-A22 ATC akkuporakone Huippuluokan akkutoiminen 22 V porakone/ruuvain aktiivisella väännönrajoittimellla ja nelivaihteisella vaihteistolla suuren momentin takaamiseksi vaativissa sovelluksissa oli kyseessä sitten puu tai muut materiaalit
SFD 2-A12 akkuruuviväännin Kompaktin luokan 12 V harjaton 1/4" kuusiopora/-ruuvain, kun vaatimuksena on pieni koko ja tehokas ruuvaus materiaaleja vahingoittamatta
SF BT Akkupora Akkupora tarkkojen reikien esiporaukseen X-BT-kiinnikkeitä varten