Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin
Air Zermatt

Jos työkalut osaisivat puhua

Minkälaisia tarinoita ne kertoisivat?

Jokaisella meistä on oma suosikki akkukone, joka on nähnyt vaikka minkälaisia projekteja, käynyt monenlaisissa paikoissa, pelastanut sinut kiperistä tilanteista ja ollut paikalla, kun olet sitä eniten tarvinnut. 

Jokainen jälki koneessa on merkki seikkailusta - mitä tarinoita sinun akkukoneella on kerrottavana? Oletteko rakentaneet kiinnostavaa kohdetta, oletteko olleet jossain korkealla yläilmoissa tai syvällä maan alla? 

Haluamme kuulla tarinasi - kerro siitä meille alla olevan linkin kautta ja laita kuvia mukaan. Kiinnostavimmat seikkailut pääsevät tälle sivulle.

Varma kuin kallio


"Niin kuin kaikkien hätätilanteessa käytettävien työkalujan kanssa, toivomme että työkaluja ei tarvitsisi käyttää usein. Valitsimme Hiltin työkalut luotettavien ja huippukestävien akkujen takia, joiden tarvitsee toimia vaikka ne olisivat olleet käyttämättöminä jonkin aikaa."


Alun Allcock
Chairman, LLMRT

Hiltin Account Managerit toimittamassa uutta TE 6-A22 poravasaraa kalliopelastustiimille. 


Turvallisesti lumilla

Stubai glacier

Yksi maailman parhaista laskettuluun ja lumilautailuun tarkoitetuista alueista Freestyle Park löytyy Alppien juurelta Tirolin alueelta.

Harvemmin ihmiset tulevat kuitenkaan ajatelleeksi, että kaikki suoja-aidat laskualueiden ympärillä tulee tarkistaa ja varmistaa joka päivä. Ja siinä luotamme Hiltiin ehdottomasti! 

Tehokas poravasara ja piikkari ovat meidät tärkeimmät työskentelyvälineemme ja käytämme erikoisteriä, jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lumessa ja jäässä.

Erityisesti pujottelukeppien asentamiseen jäiseen ja routaiseen maahan on kehitetty poranterä, joka on varustettu kromipinnoitetulla ja ruostumattomalla kärjellä ja sen kuljettamista helpottavalla kevyellä kierreosalla.

jääseinä

alt text
Luotettavuus säästä riippumatta

Helmikuussa 2020 Jääkiipeilyn EM-kilpailut järjestettiin Oulussa ja kilpailuja varten 20m korkea jääseinä täytyi kunnostaa - ja se tehtiin tottakai Hiltin työkaluilla. "Meille on erittäin tärkeää, että työkalut ovat luotettavat ja toimivat varmasti kovassa pakkasessakin. Työkalujen täytyy myös olla kevyitä ja ketteriä, jotta niitä on helppo kantaa mukana korkealle torniin ja roikkua valjaissa niiden kanssa. Työkalut ovat ilman muuta akkukoneita, koska ylhäällä ei ole virtalähdettä ja johdottomuus myös takaa turvallisen työskentelyn liukkaalla jääseinällä. Iskuporakoneet ovat loistavia työstettäessä kovaa jäätää ja koska monesti työskentelemme kurottamalla ylöspäin, ne eivät vaadi niin kovaa painamista. Käytämme myös pyörösahaa vanerilevyjen muotoonleikkaamiseen sekä kulmahiomakonetta että puukkosahaa erilaisten metalli, teräs, puu ja kaapeli materiaalien työstämiseen oikeaan kokoon ja malliin."

Sinun tarinasi

Cordless In Charge

Akkutyökalut, jotka saavat työsi sujumaan

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä