JOHDOTTOMAT RATKAISUT METALLINTYÖSTÖÖN

Ammattilaisen työkalut metallin leikkaukseen, hiontaan ja kiillotukseen

Hiltin akkutyökalut, tarvikkeet ja palvelut metallin hiontaan, katkaisuun ja viimeistelyyn tarjoavat täydellisen ratkaisun metallialan ammattilaisille erityyppisten materiaalien työstämiseen.

Hiltin akkutyökalut metallintyöstöön.

TARKKUUS JA JOUSTAVUUS OVAT METALLINTYÖSTÖN ONNISTUMISEN SALAISUUS

Metallintyöstö on kovan kilpailun markkina, ja korkealaatuinen tuotanto ja sovitusti tapahtuvat toimitukset ovat menestymisen perustekijöitä.   

Entistä laajempi akkutyökaluvalikoimamme metallin hiontaan, katkaisuun, poraamiseen, viimeistelyyn ja hiontaan auttaa vastaamaan tähän haasteeseen. 

Kevyet ja johdottomat akkutyökalut vastaavat työmaan liikkuvuusvaatimuksiin ja tukevat korkealaatuista tuotantoa ominaisuuksillaan, kuten nopeudensäädöllä.  Entistä monipuolisemmat ja tehokkaat 22 V akut ja harjattomat moottorit tarkoittavat, että laitteet tarvitsevat vain vähän huoltoa. Varmista turvallinen työympäristö luopumalla kompastumista aiheuttavista johdoista. 

Täydennä järjestelmä Hiltin kattavalla tarvikevalikoimalla kaikenlaisten metallien viimeistelyyn.

VALITSE SOVELLUKSEESI SOPIVA TYÖKALU

AG 4S-A22

AG 4S-A22

Akkutoiminen kulmahiomakone päivittäiseen katkaisuun ja hiontaan enintään 125 mm levyillä.

Osta nyt Lue lisää
GDG 6-A22

GDG 6-A22

Akkukäyttöinen suorahiomakone suuritehoisella hiiliharjattomalla moottorilla ja nopeuden säädöllä metallin hiontaan ja arkkitehtonisiin metallitöihin.

Osta nyt
SSH 6-A22

SSH 6-A22

Akkutoiminen leikkuri metallilevyn, kierreputkien, tukitankojen ja muiden yleisten metalliesineiden nopeaan, suoraan tai kaarevaan leikkaamiseen 2,5 mm:n (12 Gauge) paksuuteen saakka.

Osta nyt
SPN 6-A22

SPN 6-A22

Ketterä ja monipuolinen akkunakertaja kaikkien aallotettujen ja trapetsoidisten metallilevyjen vapaamuotoiseen leikkaamiseen sekä C-, L- ja U-profiilien leikkaamiseen 2,0 mm:n (14 Gauge) paksuuteen saakka.

Osta nyt
GPB 6X-A22

GPB 6X-A22

Akkukäyttöinen kiillotuskone hiontaan, kiillotukseen ja tasaisten metallipintojen viimeistelyyn.

Osta nyt
GFB 6X-A22

GFB 6X-A22

Akkukäyttöinen nauhaviila hiontaan, kiillotukseen ja hankalapääsyisten kapeiden paikkojen viimeistelyyn. 

Osta nyt
GTB 6X-A22

GTB 6X-A22

Akkukäyttöinen putkien nauhahiomakone kaikenlaisten putkien hiontaan, kiillotukseen ja viimeistelyyn. 

Osta nyt

Uusi tarvikevalikoima metallintyöstöön

Hiltin valikoimassa on täydelliset tarvikkeet kaikkiin sovelluksiin aina ilmastointikanavien leikkaamisesta levyleikkurilla profiililevyjen leikkaamiseen nakertajalla. 

Näytä kaikki

MONIPUOLINEN AKKUKULMAHIOMAKONE

Uusi AG 4S-A22 akkukulmahiomakone vie nopeuden ja käsittelymukavuuden aivan uudelle tasolle

Harjaterästä, putkia tai levyjä katkaistaessa purseiden poistaminen, pintojen puhdistaminen ja hitsauksien tasoittaminen edellyttää vakaata otetta hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Kapea, kevyt ja vakaa AG 4S-A22 hiomakone on suunniteltu sopimaan napakasti käteen ja on näppärä käyttää. 

Uusi AG 4S-A22 takaa hallitun työskentelyn olosuhteista riippumatta

Leikkaa, hio ja kiillota ahtaissakin paikoissa

GDG 6-A22 Akkusuorahiomakone

Hiltin uusi GDG 6-A22 nopeudensäätimellä varustettu akkusuorahiomakone korkealaatuisilla harjattomilla moottoreilla soveltuu hyvin hiontaan ja kiillotukseen ahtaissa kohteissa.

Leikkaa, hio ja kiillota ahtaissakin paikoissa

kaikkien aallotettujen ja trapetsoidisten metallilevyjen leikkaamiseen

SSH 6-A22 akkuleikkuri metallin ja ruostumattoman teräksen katkaisuun

SSH 6-A22:n viisi leikkuuterää ja luokkansa paras ergonomia takaavat hyvän käytettävyyden kaikenlaisiin ilmastointikanavien ja tasaisten metallilevyjen leikkauksiin ja katkaisuun.

SSH 6-A22 tarjoaa erinomaisen leikkaustehon metalliin ja ruostumattomaan teräkseen

Leikkaa erityyppisiä levyjä ja profiileja

SPN 6-A22 akkunakertaja nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen.

Olipa kyse nopeista suorista leikkauksista, monimutkaisista kaarteista tai tarkoista kulmista, akkunakertajan hallittavuuden ansiosta työn jälki on erinomaista. SPN 6-A22 -laitteessa on nopeudensäädön valitsin, kolme eri leikkuuterää ja tehokas 22V akku, ja se soveltuu tasaisten, aalto- tai trapetsipeltien leikkaukseen.

Uusi SPN 6-A22 takaa hallitun työskentelyn olosuhteista riippumatta

Täydellisesti viimeistelty metallipinta

GPB 6X-A22 akkunauhaviila antaa todellista tehoa työskentelyy

Juuri sellainen työteho kuin isommalta työkalulta sopiikin odottaa 6X-A22 on kompakti akkukäyttöinen nauhaviila, joka soveltuu hiontaan, kiillotukseen ja tasoittamiseen hankalissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa ja tarjoaa juuri sellaista työtehoa kuin isommalta työkalulta sopiikin odottaa. 

Neljä hiontapäätä, kuusivaiheinen nopeudensäätö ja hiontanauhat viimeistelyyn, karhennukseen ja hienovaraisempaan hiontaan takaavat miellyttävän käsittelyn, oikean ergonomian ja entistä paremman hallinnan.  

GFB 6X-A22 on oikea valinta silloin, kun tilaa ei ole

Hioo, kiillottaa ja tasoittaa ahtaissakin paikoiss

GFB 6X-A22 nauhaviila auttaa hyödyntämään kaiken potentiaalin ja antaa todellista tehoa työskentelyy

Juuri sellainen työteho kuin isommalta työkalulta sopiikin odottaa 6X-A22 on kompakti akkukäyttöinen nauhaviila, joka soveltuu hiontaan, kiillotukseen ja tasoittamiseen hankalissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa ja tarjoaa juuri sellaista työtehoa kuin isommalta työkalulta sopiikin odottaa. 

Neljä vartta, kuusivaiheinen nopeudensäätö ja hiontanauhat viimeistelyyn, karhennukseen ja hienovaraisempaan hiontaan takaavat miellyttävän käsittelyn, oikean ergonomian ja entistä paremman hallinnan.  

 

GFB 6X-A22 on oikea valinta silloin, kun tilaa ei ole

Kaiteiden ja putkien kiillotus

GTB 6X-A22 putkien nauhahiomakoneen suuri kontaktipinta mahdollistaa erittäin tehokkaan työskentelyn

270 asteen kontaktipinnan ansiosta suuria pintoja voidaan käsitellä yhdellä kertaa, ja isompienkien putkien käsittely onnistuu helposti. Tämän työkalun avulla hionta sujuu nopeasti ja hankaus on tasaista, joten samalla varmistetaan myös korkealaatuinen hionta, viimeistely ja kiillotus. 

Laaja hiontanauhojen valikoima karheasta sileisiin ja myös kaarevien pintojen käsittelyyn sopivat kuitunauhat auttavat takaamaan erinomaiseen lopputulokseen tarvittavan tarkkuuden ja hienosäädön.

GTB 6X-A22 mahdollistaa 270 asteen työstön

Aina ammattimaista jälkeä

Valitse oikea tarvike työhösi

Hiltin kattava tarvikevalikoima metallien leikkaamiseen, hiontaan ja kiillotukseen auttaa suoriutumaan työstä nopeasti, tehokkaasti ja ammattitaidolla.

GFB 6X-A22 on oikea valinta silloin, kun tilaa ei ole

Akkukoneilla lisää vapautta, tehoa ja hallintaa

Lisää tehoa työskentelyyn 22 V akuilla ja portaattomalla nopeudensäädöllä

22 V akkumme ovat täydellinen kumppani akkutyökaluillemme ja antavat riittävästi virtaa useampaankin erilaiseen käyttöön voimiasi säästäen. 

Uudenlainen kennoteknologia yhdistyy edistyneeseen kennojen hallintaan ja lujatekoiseen koteloon, joten tehokkuus paranee, käyttöaika pitenee ja latauksia tarvitaan entistä vähemmän.

Metallintyöstöön suunniteltu uusi työkalumallistomme auttaa parantamaan suorituskykyä

Alan johtavat palvelut

Avullamme työt luistavat

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta.

Palvelumme voivat auttaa välttämään tämänkaltaisia ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan sen, että tiimisi voivat jatkaa työskentelyään.

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Jaa