Palvelut työkaluillesi

Hilti on paras akkutyökalujen yhteistyökumppanisi

Varusta työntekijäsi uusimmilla akkutyökaluilla, säästä kalliissa huoltokuluissa ja vähennä työnseisauksia työmaalla valitsemalla tuottavat Hilti-ratkaisut.

Hilti on luotettava yhteistyökumppani, jonka avulla tiimisi työskentelee tuottavasti.

Hilti Huoltopalvelu

ENSILUOKKAISET AKKUKONEPALVELUT, Edullisempaan hintaan

2 vuoden tavanomainen kuluminen

2 vuoden tavanomaisen kulumisen kattava takuu

2 vuoden kuluton jakso, joka sisältää huoltotyöt, rikkoutuneet ja kuluvat osat, huoltotyöt, työkalun noudon sekä palautuksen.

Kaluston optimointi

Kalustoanalyysi

Virtaviivaista kalustosi ja hanki oikeat akkutyökalut, joilla saat työt tehtyä tehokkaasti ja pienemmin kustannuksin.

Hilti Työkalupalvelu

Hilti Työkalupalvelu

Hilti Työkalupalvelu - anna meidän hallita työkalujasi, niin sinä voit keskittyä työhösi.

ON!Track

ON!Track

Hilti ON!Track -kalustonhallintaratkaisun ansiosta tiedät tarkoin, mitä laitteita sinulla on, missä ne sijaitsevat ja kuka niitä käyttää.

Hilti Connect

Hilti Connect

Hilti Connect -sovellus tuo helpot työkalupalvelut ulottuvillesi.

Ainutlaatuinen kattavuus ja täydellinen kustannust

Hiltin työkalut on tehty kestämään, ja työkalupalvelumme on yhtä luotettava. Hiltillä et vain omista työkaluja, vaan sinulla on myös alan johtava takuu, johon kuuluu: 

  • Veloitukseton akun vaihto 2 vuoden ajan  
  • Helppo huoltoon pääsy ilman kuittia
  • Työkalujen huolto 3 päivässä tai työ on ilmainen 
Matalat omistajuuskustannukset

OPTIMOI AKKUKONEKALUSTOSI

Lisää tehokkuutta ja vähennä kokonaiskustannuksia

  • Virtaviivaista: Pidä kalustossasi sopiva määrä akkuja ja latureita 

  • Yksinkertaista: Akkumme ovat yhteensopivia kaikkien 22 V työkalujemme ja latureidemme kanssa varastosi ja työkalukalustosi optimoimiseksi.

  • Optimoi: Omista sopiva määrä työkaluja, jotka ovat tarpeellisia työn suorittamiseksi

Paranna tehokkuutta ja vähennä kokonaiskustannuksia Hiltin kaluston optimoinnin avulla.

Innovatiiviset työkalut kiinteään kuukausihintaan

Työkalupalvelun asiakkaat saavat luokkansa parhaan työkalupalvelun ilman työkalun hankintaan liittyviä kustannuksia. Vähennä kalustosi omistuskustannuksia Hiltin Työkalupalvelun ansiosta. Siihen sisältyvät: 

  • Kaikki korjaukset - ei ennakoimattomia kustannuksia 
  • Yksilölliset tarrat, joiden ansiosta voit seurata, mitkä työkalut kuuluvat millekin tiimille 
  • Saat käyttöösi uusimman sukupolven suorituskykyiset työkalut, joiden ansiosta tiimisi voi työskennellä mahdollisimman tehokkaasti 
  • Varkausturva - minimoi varkauksien aiheuttamaa haittaa liiketoimintaasi 
  • Lainatyökalut korjausten ajaksi – tiimisi pääsee jatkamaan töitään ilman odotusta
Maailmanluokan työkalut

Säilytä kontrolli

Aikasi on liian kallisarvoista kadonneiden työkalujen etsimiseen! Valitse Hilti ON!Track hallinnoidaksesi työntekijöitäsi, työkalujasi ja sertifikaatteja.

  • Tunne laitteesi ja tiedä, missä ja kenellä ne ovat. Näin voit jatkaa työskentelyä ja minimoit työmaan seisaukset 

  • Optimoi työkalujesi käyttö ja tarjoa mahdollisuutta niiden jakamiseen käyttäjien välillä 

  • Pidä sähköistä kirjaa työntekijöistä ja laitesertifikaateista varmistaaksesi vaatimustenmukaisuuden ja vähentääksesi hallinnollista työtä 

  • Tehosta sertifikaattien ja määräaikojen hallintaa muistutusten avulla

Työkalun huoltopyyntö Hilti Connect -sovelluksen kautta

Pysy ajantasalla

Ilmainen Hilti Connect -sovellus auttaa parantamaan akkutyökalukokemustasi tarjoamalla välittömän pääsyn tuotetietoihin ja palveluihin tien päällä. Hilti Connectin avulla voit:

  • Seurata työkalujesi toimintaa ja käyttöä    
  • Tunnistaa työkalusi nopeasti ja helposti
  • Hallita ja tilata korjauksia, huoltoja ja kalibrointeja  s​
  • Saada välittömän pääsyn työkalun tietoihin, käyttöoppaisiin ja liittyviin tuotteisiin
Hilti Connect -sovellus

Jaa