Akkuteknologia

Uutta kennoteknologiaa hyödyntävät akut tehokkaaseen työskentelyyn

Hilti haluaa edistää liiketoimintaasi auttamalla valitsemaan työhön sopivan akun.

Akkuvalikoimamme perustuu uusimpaan akkuteknologiaan. Työkalujemme akkujen elektroniikka on suojattu täysin kosteudelta ja pölyltä, ja lasikuitukotelo suojaa iskuilta neljä kertaa tehokkaammin kuin perinteiset muovikotelot. Lisäksi ne kestävät äärimmäisiä lämpötiloja kaksi kertaa paremmin, joten talvikaudella työskentely sujuu ongelmitta

Akkujen 12 V, 22 V ja 36 V alustat takaavat joustavan tehon, ja voit valita akun täsmälleen käyttötarkoituksen mukaan.

Kennoteknologian seuraava vaihe

Uudet tehokkaat kennot parantavat akun kapasiteettia ja työkalun suorituskykyä

Kehitämme sähkötyökalujemme suorituskykyä jatkuvasti, ja siksi olemme lanseeranneet uudet 12 V 4.0 Ah, 22 V 4.0 Ah ja 22 V 8.0 Ah akut, joissa on entistä suurempi sekä tehokkaampi kennoteknologia suorituskyvyn ja käyttöajan lisäämiseksi. 

Suurempien akkukennojen ansiosta akut sisältävät enemmän energiaa ja toimivat näin ollen tehokkaammin. Työkalun suorituskyky paranee ja keskeytyksiä on vähemmän – yhdellä latauskerralla voidaan työskennellä paljon pidempään.

Mitkä ovat uuden kennoteknologian edut?

Parempi teho ja pidempi käyttöaika

Uuden kennoteknologian ansiosta virtaa voidaan varastoida enemmän, mikä vähentää menetetyn virran määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työkaluja voidaan käyttää pidempään vaativammassakin käytössä.

Vähemmän latauksia

Uudet litium-ionikennot ovat isompia ja virta säilyy akussa pidempään, joten yhdellä latauksella voidaan myös työskennellä pidempään. Myös latauskerrat vähenevät ja työn tuottavuus kohenee koko työmaalla.

Pidempi käyttöikä

Enemmän tehoa tuottavat uudet kennot pysyvät viileämpinä, joten myös akun käyttöikä pitenee. 

Tarjoamme apua päivittäiseen liiketoimintaasi

Palvelut auttavat varmistamaan tehokkuuden

Odottamattomat tai piilevät kustannukset, kuten työkalujen katoaminen tai rikkoutuminen, voivat vähentää merkittävästi työmaan tuottavuutta. 

Kuten kaikilla muillakin työkaluillamme, myös Hiltin akuilla on kahden vuoden VELOITUKSETON vaihto, jos työkalun suorituskyky heikkenee. Lisäksi akuilla on täysi "tavanomaisen kulumisen" kattava takuu, joten ylimääräisiä huoltokustannuksia ei tule.

Haluatko tarkistaa akkusi kunnon? Pistäydy lähimmässä Hilti myymälässä tai lähetä akku meille testattavaksi.

Kuitteja ei tarvitsee säilyttää eikä lomakkeita tarvitse täyttää. Lähetä akku meille ja tarkastamme ja vaihdamme akun tarvittaessa veloituksetta myös silloin, kun vain yksi kennoista ei toimi.

VALITSE KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVA AKKU

Työkalujen akut jaetaan kolmeen ryhmään: Compact, Power ja Ultimate.

  • Compact-akuissa käytetään Hiltin 12 V ja 22 V -alustoja, ja ne sopivat erinomaisesti pienissä tiloissa työskentelyyn, joissa kompakti koko ja kevyt paino ovat tärkeitä. 
  • Power-akuissa käytetään Hiltin 22 V ja 36 V -alustoja, joiden teho, koko ja paino sopivat ihanteellisesti kaikenlaiseen akkutyökaluilla työskentelyyn.
  • Ultimate-akuissa käytetään 22 V ja 36 V -alustoja, jotka takaavat joustavan akkutyökalujen käytön entistä pidempään myös vaativassa käytössä.

Meiltä löydät sopivan akun käyttötarkoituksesta riippumatta.

B22-akut

Kompakti ja kevyt akku

Kompaktit ja kevyet 22V-akut. Sopii ahtaissa tiloissa työskentelyyn ja on yhteensopiva 12 V ja 22 V -tuoteperheen koneisiin.

Osta B22/2.6 heti

Power-akku

Kompakti korkean kapasiteetin akku, jossa teho, toiminta-aika ja paino ovat täydellisessä tasapainossa. 

Osta B22/5.2 heti Osta B22/4.0 nyt Tutustu 4.0-akkuun

Erittäin tehokas akku

Erittäin tehokas 22V/8.0 Ah Li-ion -akku sopii pitkän toiminta-aikansa ansiosta vaativimpiin käyttökohteisiin ja sarjasovelluksiin, kuten betonin poraukseen ja teräsputkien leikkaukseen.

Osta B22/8.0 heti Tutustu 8.0-akkuun

Cordless Power Care

Tasaisempi suorituskyky akkutyökaluillesi

Akkujemme käyttöikä on erittäin pitkä Hilti Cordless Power Care (CPC) -teknologian ansiosta. Akkumme vastaavat suorituskyvylle asetettuja odotuksia myös jatkuvassa käytössä ja talvipakkasella. 

Cordless Power Care -teknologian ansiosta litium-ioniakkujen jokaista kennoa voidaan ohjata sähköisesti lataamisen sekä käytön aikana parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja alustan tehokkuuden takaamiseksi. 

Cordless Power Care (CPC) -teknologia tiivistetysti

Käyttöikä ja teho

Hiltin akkujen suurempi kennojen tiheys suojaa akkua ylikuumentumiselta.

Käytettävyys ja luotettavuus

Kaikissa akuissamme on kirkkaat led-merkkivalot, jotka ilmoittavat heti akun jäljellä olevan virtamäärän. 

Kunnossapito ja suojaaminen

Akkumme ovat lujatekoisempia, ja lasikuitukotelon ansiosta akut kestävät iskuja neljä kertaa paremmin kuin tavanomaiset muovikotelot.

Jaa