TE 2000-AVR Sähkökäyttöinen murtovasara
Uusi tuoteArtikkeli #r6025050
Tehokas ja erittäin kevyt TE-S-piikkausvasara betoni- ja purkutöihin
- Työsuunta: Lattia
- Työkaluistukan tyyppi: TE-S
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 14.5 kg
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin kevyt ja suorituskykyinen työkalu lattioiden purkamiseen
- T-muotoilu sopii täydellisesti lattioiden purkamiseen
- Huoltovapaa harjaton SR-moottori ja kolmikammioinen voitelujärjestelmä takaavat pidemmät huoltovälit ja työkalun pitkän käyttöiän
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
Sovellukset
- Keskiraskaiden betonilaattojen ja -perustuksien purku
- Betonin poisto raudoituksen jatkoksia ja tartuntoja varten
- Asuinrakennusten kellarien ja pihojen betonirakenteiden ja muiden materiaalien murskaus
- Kanavien urittaminen putkien asentamista varten
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?
Katso, mitä mieltä asiakkaamme ovat
Todella hämmästyttävää
”Uskomatonta, että kone voi olla niin kevyt ja sen iskuvoima on niin kova”
Robert Ciraolo
Projektipäällikkö
Työt hoituvat tehokkaammin
”TE 2000:lla tuntuu vain siltä että työt sujuvat paremmin, turvallisemmin ja tehokkaammin.”
Norman Johnson
Purkutyöntekijä