3 syytä, miksi harjateräksien asennusjärjestelmämme on nopeampi ja helpompi
1. Hiltin onteloporanterää käytettäessä ei erillistä reäinpuhdistusta tarvita.
Kun poraus tehdään käyttämällä Hiltin HDB-onteloterää ja pölynimuria ei erillistä puhdistusta tarvita. Tämän avulla asennus nopeutuu lähes 50% ja myös työympäristö on lähes pölytön. Hiltin HDB-poranterä on osa SafeSet -asennusjärjestelmää, joka on ETA-hyväksynnän mukainen.
2. Vaivaton ankkurimassan asennus akkupuristimella.
Hiltin akkukäyttöisen HDE-puristimen avulla massan annostelu on helppoa. Voit asettaa täyttömäärän automaattisesti jolloin raskas mekaaninen työvaihe jää pois ja samalla massahukka minimoituu.
Syviin asennusreikiin Hiltin järjestelmässä on olemasa jatkoletkut ja muut asennusta helpottavat lisävarusteet, joiden avulla varmistat oikean ja turvallisen ankkurimassan asennuksen eikä massatäyttöön jää esimerkiksi ilmakuplia.
3. Alhaisemmat kokonaiskustannukset kiinnityspistettä kohden
Meillä on laaja valkoima erilaisia asennusta helpottavia asennustyökaluja. Järjestelmän avulla asennus nopeutuu jopa 50% ja masshukkaa voidaan vähentää jopa noin 30%.
Kiinnitysratkaisumme jälkiasennetulle harjateräkselle, esivalmistettujen elementtien ja muottien asennukseen
Tiedätkö jo, mitä etsit?
Lue lisää pienistä innovaatiosta, jotka saavat aikaan suuren eron kiinnityksissämme, kiinnikkeissämme ja ankkurointijärjestelmissämme
Jaa