Jokapäiväiset kiinnitysratkaisut teollisuuden sovelluksiin

Teollisuuden päivittäiset kiinnitykset

Laadukkaat ankkurit kaikkiin hyllyjen ja laitteiden kiinnitystarpeisiin

Tarjolla on Hiltin ankkuri kaikkiin tarpeisiin aina hyllyistä laitteiden kiinnityksiin Etsitpä sitten laadukasta, nopeaa ja helppoa kiinnikettä tai ETA-hyväksyntää mielenrauhan varmistamiseksi, me tarjoamme täydellisen valikoiman. Tuotteet ovat saatavilla seuraavana päivänä tilatessasi verkossa tai voit käyttää Click & Collect -palvelua lähimmässä Hilti Myymälässäsi. Valitse Standard-, Premium- tai Ultimate-mallisto ja löydä parhaat vaihtoehdot kaikenlaiseen rakennusalan kiinnitykseen.

Kiinnitysratkaisumme hyllyjen ja laitteiden kiinnitykseen

Lue lisää pienistä innovaatiosta, jotka saavat aikaan suuren eron kiinnityksissämme, kiinnikkeissämme ja ankkurointijärjestelmissämme

HILTI INSERTS AND FIXINGS

KUINKA VALITA JUURI OIKEAT JA TYÖHÖSI SOPIVAT HILTI TARVIKKEET JA KIINNIKKEET

Me värikoodaamme kansioita, roskiksia ja vaikka mitä, joten miksi ei myös tarvikkeita. Ja se on juuri se mitä olemmekin tehneet!

Lue lisää
Perehtykäämme siis hetken Hilti kiinnitystuotteiden outoihin ja ihmeellisiin faktoihin

KAIKKI ANKKURIT EIVÄT OLE SAMANLAISIA

Perehtykäämme siis hetken Hilti kiinnitystuotteiden outoihin ja ihmeellisiin faktoihin

Lue lisää

Jaa