Mikä on oikea kiila-ankkuri omaan työhöni?

Kiila-ankkureita on saatavilla kolmea eri mallistoa

Kolmitasoisen järjestelmän avulla sinun on helppo valita oikea kiila-ankkuri tehokkuus-, hyväksyntä- ja hintatarpeiden mukaisesti. Näin voit maksimoida kokonaistuottavuuden käyttäessäsi ankkureita halkeilleessa tai halkeilemattomassa betonissa.

Hiltin kiila-ankkureita on saatavilla kolmea eri tehokkuustasoa.

Kiila-ankkurit

Ultimate HST3 -kiila-ankkuri

Ultimate-taso

Ultimate kiila-ankkuri
  • Ultimate-kiila-ankkurit tarjoavat parhaan suorituskyvyn turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin 
  • Laaja valikoima hyväksyntöjä, kuten ETA halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille, palon- ja iskunkestäviin sovelluksiin sekä seismisille alueille
  • Sopii esimerkiksi rakenteellisiin kiinnityksiin, sekundääriteräksille (esim. parvekkeet, katokset, portaikot), perinteisiin julkisivuihin sekä vaativiin LVIS-sovelluksiin.
Osta nyt
Premium HSA -kiila-ankkuri

Premium-taso

Premium kiila-ankkuri
  • Premium-kiila-ankkurit tarjoavat hyvää suorituskykyä vähemmän vaativiin olosuhteisiin
  • ETA-hyväksytty halkeilemattomalle betonille
  • Sopii monenlaisiin sovelluksiin halkeilemattomassa betonissa
Osta nyt
Standard HSV -kiila-ankkuri

Standard-taso

Standard kiila-ankkuri
  • Standard-kiila-ankkurit tarjoavat Hilti-laatua edulliseen hintaan 
  • Sopii ei-rakenteellisiin sovelluksiin, kun hyväksyntöjä ei tarvita
Osta nyt
Ratkaisumme ankkurisuunnitteluun betoniin tai tiilirakenteisiin.

Ankkurointijärjestelmät

Ratkaisumme ankkurisuunnitteluun betoniin tai tiilirakenteisiin.

Lisätietoja
PROFIS Engineering Suite -ohjelmisto

Kaikenkattava ankkuroinninsuunnitteluohjelmisto

Maksimoi tuottavuutesi suunnittelemalla teräksen ja betonin liitännät kokonaisuutena.

Kokeile ilmaiseksi

Jaa