SI-AT-A22 momentinsäätömoduuli
Uusi tuoteArtikkeli #r4838537
Mukautuva momenttimoduuli mahdollistaa hyväksyntöjen mukaiset ankkuri- ja pulttikiinnitykset SIW 6AT-A22 -työkalulla
- Lisävarustetyyppi: Mukautuva momenttimoduuli
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 0.26 kg
- Mitat (PxLxK): 143 x 98 x 46 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Markkinoiden ensimmäinen iskevään mutterivääntimeen perustuva mukautuva momenttijärjestelmä (SIW 6AT-A22 ja SI-AT-A22-moduuli) Hiltin kiila-ankkurien asentamiseen, valukiskoihin kiinnittämiseen, modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen tai metallien välisiin pulttikiinnityksiin.
- Kiila-ankkureiden ETA-hyväksyntöjen mukainen
- Viivakoodiskanneri helpottaa ja tehostaa asennusta sekä vähentää virheiden vaaraa
- Mahdollistaa tehtyjen kiinnityksien dokumentoimisen yhdessä Adaptive Torque (AT) -dokumentointiohjelmistolla, mikä tarkentaa tietojen kirjaamista ja lisää tuottavuutta.
- Standardi iskutoiminto betonin ruuviankkurien asentamiseen
Sovellukset
- Hilti HSA, HSA-R, HSA-R2, HST3, HST3-R, HSL4, ja HSL4-G -ankkureiden M8-M16 kiinnitys betoniin
- Hilti HST2, HST2-R -ankkurien M8-M12 kiinnitys betoniin ja HSL3 PAX85 M10:n kiinnitys betonisiin ontelolaattoihin
- Toistuva metallipulttien (jopa M16) kontrolloitu kiinnitys
- Modulaaristen MI, MQ, MIQ ja MT-kiskojärjestelmien asennus yhteensopivilla liittimillä (mukaan lukien MQN-työntöpainikeliittimet MQ-järjestelmiin)
- T-pulttien asennus HAC-V-valukiskoihin julkisivujen, hissien ja LVIS-asennusten kiinnittämiseen
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.