Betonin ja muurauksen purkuun sekä laattojen poistoon on monia eri menetelmiä yksinkertaisesta moukarista nykyaikaisiin sähkötoimisiin piikkausvasaroihin.
Sähkötyökalujen uusin teknologia nopeuttaa työntekoa ja parantaa tuottavuutta sekä työturvallisuutta, mutta siihen liittyy myös haasteita, kuten sähkönsaannin varmistaminen työmaalla, sekä ympäriinsä lojuvien johtojen kaltaisia riskejä.
Johdollista voimaa ja johdotonta liikkuvuutta: Uusi TE 500-A36 on markkinoiden ensimmäinen SDS-Max-piikkausvasara, ja yhdessä akkutoimisen TE 300-A36 SDS-Plus -piikkausvasaran kanssa ne vastaavat tähän haasteeseen. Molemmat työkalut käyttävät luokkansa johtavia 36V-akkujamme, joiden ansiosta ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn nopeaan piikkaukseen sekä mahdollisuuden vaihtaa nopeasti työkohdetta. Ei perässä vedettäviä johtoja eikä virtalähteen etsimistä työmaalta. Molemmat piikkausvasarat sopivat kevyisiin ja keskiraskaisiin sovelluksiin, ja ne voidaan yhdistää pölynpoistojärjestelmiin sekä Hilti-imureihin, jolloin piikkauksesta tulee käytännössä pölytöntä.
Vertaile ominaisuuksia ja valitse sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto.